Descargar documento () de 20

248442
Código del modelo: Z-LHASA/230

Partes de distribución Eaton Disparador shunt, hasta 125A, 110-415V, 1,5HP

Especificaciones generales

Nombre del producto
Piezas de Distribution Eaton
N.º de catálogo
248442
EAN
4015082484422
Longitud/profundidad de producto
80 mm
Altura del producto
75 mm
Anchura del producto
39.1 mm
Peso del producto
0.158 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Certificación(es)
EN45545-2
IEC 61373
Código de modelo
Z-LHASA/230

Especificaciones del producto

Utilizado con
Bobina de disparo
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Bobina de disparo
Método de montaje
Para montaje a la izquierda para: AZ
Equipo adicional requerido
disparador shunt (para interruptor automático de potencia)
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-5 °C
Ancho de montaje
1.5
Número de contactos (contactos conmutados)
0
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
1
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1
Número de polos en la unidad de contacto principal - máx.
1
Número de interruptores (señal de fallo)
0
Tipo de tensión
AC
Funciones
disparador shunt (para interruptor automático de potencia)
Montaje del dispositivo
Interruptor automático (MCB)
Tipo
  • Accesorio
  • Accesorio para interruptor automático magnetotérmico
Aplicación
Aparamenta para aplicaciones industriales y comerciales avanzadas
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
230 V
Corriente de conmutación nominal
2 A
Adecuado para la corriente de la unidad de contacto principal - máx.
2 A

Exportar especificaciones del producto

eCAD model

Esquemas eléctricos

Instrucciones de montaje

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.