Eaton Moeller series NZM - Interruptor automático de caja moldeada. Accionamiento a distancia, 208-240 V AC, para tamaño 2
| Nombre del producto |
Eaton Moeller series NZM operador remoto
|
| N.º de catálogo |
259832
|
| EAN |
4015082598327
|
| Longitud/profundidad de producto |
150 mm
|
| Altura del producto |
105 mm
|
| Anchura del producto |
105 mm
|
| Peso del producto |
1.833 kg
|
| Conformidad(es) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificación(es) |
UL489
CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 |
| Código de modelo |
NZM2-XR208-240AC
|
| Bastidor |
NZM2
|
| Número de polos |
Tres polos/Cuatro polos
|
| Características especiales |
|
| Tipo |
|
| Utilizado con |
N(S)2(-4)
NZM2(-4) |
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Tiempo de interrupción |
300 ms
|
| Retardo de cierre |
60 ms
|
| Número de maniobras por hora - máx. |
120
|
| Tensión de funcionamiento - Máx. |
1.1 x Us
|
| Tensión de funcionamiento (Mín.) |
0.85 x Us
|
| Consumo de potencia |
350 VA (110 - 130 V AC)
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx. |
240 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín. |
208 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx. |
240 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín. |
208 V
|
| Frecuencia de maniobra nominal |
50 Hz
|
| Duración de la señal del accionamiento a distancia en la desconexión - mín. |
150 ms
|
| Duración de la señal del accionamiento a distancia en la conexión - mín. |
30 ms
|
| Tensión nominal |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Voltage tolerance - max |
1.1
|
| Voltage tolerance - min |
0.85
|
| Tipo de tensión |
AC
|
| Vida útil, mecánica |
20 000 operaciones
|
| Características especiales |
|
| Tipo de accionamiento del interruptor |
Accionador del motor
|
| Capacidad del terminal (conductor rígido/flexible) |
0.75 mm² - 2.5 mm² con puntera
18 - 14 AWG |