Descargar documento () de 20

262240
Código del modelo: NZM2-160-XKC

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Box terminal, 3p, up to 160 A, 2

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
262240
EAN
4015082622404
Product Length/Depth
103 mm
Product Height
184 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.243 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
UL listed
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
Model Code
NZM2-160-XKC

Datos técnicos - eléctricos

Amperage Rating
≦ 160 A

Datos técnicos - comunicación

Amperage Rating
≦ 160 A

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.