Eaton Moeller® series DILM Contactor de potencia, 3 polos, 380 V 400 V 5,5 kW, 1 N/C, 24 V DC, Accionamiento DC, Terminales de tornillo DILM12-01(24VDC)
Nombre del producto |
Serie Eaton Moeller® DILM Contactor
|
N.º de catálogo |
276880
|
EAN |
4015082768805
|
Longitud/profundidad de producto |
75 mm
|
Altura del producto |
68 mm
|
Anchura del producto |
45 mm
|
Peso del producto |
0.296 kg
|
Certificación(es) |
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CE VDE 0660 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX UL CSA IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 |
Notas del catálogo |
Contactos según EN 50012
|
Código de modelo |
DILM12-01(24VDC)
|
Equipado con: |
Contacto espejo
Circuito supresor de varistor |
Número de polos |
Tripolar
|
Aplicación |
Contactores para motores
|
Conexión |
Terminales de tornillo
|
Tamaño de bastidor |
FS1
|
Vida útil, mecánica |
10.000.000 de Operaciones (Accionamiento DC)
|
Frecuencia de maniobra |
9.000 operaciones mecánicas/h (accionamiento DC)
|
Categoría de sobretensión |
III
|
Grado de contaminación |
3
|
Categoría del producto |
Contactores
|
Protección |
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
|
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
8.000 V AC
|
Resistencia por polo |
4.6 mΩ
|
Apto para |
También motores con clase de eficiencia IE3
|
Categoría de uso |
AC-3: Motores AC estándar de induc.:arranque,desactiv. durante el funcion.
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias AC-4: motores AC de inducción: arranque, conexión, inversión, marcha lenta |
Tipo de tensión |
CC
|
Resistencia a impactos |
7 g, Contacto auxiliar normalmente abierto, Mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, Choque semisinusoidal 10 ms
5,7 g, contacto principal NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, impacto semisinusoidal de 10 ms 10 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms 5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms 3,4 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms 3,4 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms |
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
-25 °C
|
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
-40 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30 |
Emisión de interferencias |
Conforme a EN 60947-1
|
Inmunidad a interferencias |
Según EN 60947-1
|
Capacidad del terminal (flexible con terminal) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Capacidad del terminal (rígido) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm² |
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado) |
Sencillo 18 - 10, doble 18 - 14
|
Longitud desnuda (cable principal) |
10 mm
|
Longitud de pelado (cable de maniobras) |
10 mm
|
Tamaño de tornillo |
M3.5, Terminales de tornillo
|
Tamaño de destornillador |
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Terminal de tornillo, Destornillador estándar
2, Terminal de tornillo, destornillador Pozidriv |
Par de apriete |
1,2 Nm, Terminales de tornillo
|
Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V |
120 A
|
Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V |
120 A
|
Capacidad nominal de interrupción a 500 V |
100 A
|
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V |
70 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
12 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 440 V |
12 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V |
10 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V |
7 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 400 V |
7 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 500 V |
6 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 660 V, 690 V |
5 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 60 V |
20 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 110 V |
20 A
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 220 V |
15 A
|
Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
690 V
|
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
Potencia asignada de empleo en AC-3, 240 V, 50 Hz |
4 kW
|
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz |
7 kW
|
Potencia asignada de empleo en AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
2 kW
|
Potencia asignada de empleo en AC-4, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
Potencia asignada de empleo en AC-4, 415 V, 50 Hz |
3.4 kW
|
Potencia asignada de empleo en AC-4, 440 V, 50 Hz |
3.6 kW
|
Potencia asignada de empleo en AC-4, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
Potencia asignada de empleo en AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
4.4 kW
|
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
690 V
|
Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica) |
45 A, máx. fusible, SCCR (UL/CSA)
60 A, máx. CB, SCCR (UL/CSA) 5kA, SCCR (UL/CSA) |
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 480 V) |
30/100 kA, fusible, SCCR (UL/CSA)
25 A, Clase RK5/ 45 A Clase J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA) |
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V) |
25 A, Clase RK5/ 45 A Clase J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA)
30/100 kA, fusible, SCCR (UL/CSA) |
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 400 V |
35A gG/gL
|
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 690 V |
25A gG/gL
|
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 400 V |
20A gG/gL
|
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 690 V |
20A gG/gL
|
Corriente térmica convencional Ith (1 polo, en carcasa) |
45 A
|
Corriente térmica convencional Ith (3 polos, en carcasa) |
18 A
|
Corriente térmica convencional Ith a 55 °C (3 polos, abiertos) |
21 A
|
Corriente térmica convencional Ith de contactos principales (1 polo, abierto) |
50 A
|
Poder de corte (contactos principales, uso general) |
20 A, potencia asignada de empleo máxima (UL/CSA)
|
Poder de corte (contactos auxiliares, uso general) |
1 A 250 V DC, (UL/CSA)
10A, 600V AC, (UL/CSA) |
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto) |
A600, accionamiento AC (UL/CSA)
P300, accionamiento DC (UL/CSA) |
Duración del arco |
10ms
|
Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx. |
31 ms
|
Tiempo conmutación (acc. por DC, cierre de contactos, retardo apertura) - máx. |
12 ms
|
Tensión a la caída |
Puente rectificador bifásico o puente rectificador trifásico como mínimo
0,6 - 0,15 x UC, accionamiento DC |
Factor de utilización |
100 %
|
Tensión a la llamada |
0,85 - 1,1 V DC x Uc (sólo con bloque de contactos auxiliares con 3 o más contactos NC)
0,8 - 1,1 V DC x Uc 0,7 - 1,3 V DC x Uc (sin bloque de contactos auxiliares y a temperatura ambiente + 40 °C) |
Potencia absorbida (llamada) en DC |
4.5 W
|
Potencia absorbida (retención), en DC |
4.5 W
|
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín. |
0 V
|
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx. |
0 V
|
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín. |
0 V
|
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx. |
0 V
|
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín. |
24 V
|
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx. |
24 V
|
Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica |
1 HP
|
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica |
3 HP
|
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica |
2 HP
|
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica |
3 HP
|
Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica |
10 HP
|
Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica |
10 HP
|
Conexión a SmartWire-DT |
en conjunto con el módulo de contactor DIL-SWD SmartWire DT
Sí |
Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
1
|
Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
0
|
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
1
|
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
0
|
Seccionamiento seguro |
400 V AC, entre contactos auxiliares, según EN 61140
400 V AC, Entre bobina y contactos auxiliares, según EN 61140 |
Clasificación con fines especiales de lámparas de descarga con balastro |
20 A (480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico)
20 A (600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico) |
Clasificación de aplicación especial de clasificación de aplicación definida |
12 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico, 100 000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA)
72 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico, 100.000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA) |
Clasificación con fines especiales del control de ascensores |
2 HP, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 11 A, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 2 HP, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 6,8 A, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 7,5 HP, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 9 A, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) 7,8 A, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA) |
Clasificación con fines especiales de control de refrigeración (solo CSA) |
60 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA) 60 A, LRA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA) 10 A, FLA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA) |
Clasificación con fines especiales de la resistencia calefactora |
20 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)
20 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL/CSA) |
Clasificación con fines especiales de las lámparas incandescentes de tungsteno |
14 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)
14 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA) |
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
1.5 W
|
Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0.5 W
|
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
12 A
|
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
4.5 W
|
10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|