Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

276993
DILM17-10(240V50HZ)

Contactor de potencia DILM de la serie Moeller® de Eaton, 3 polos, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NO, 240 V 50 Hz, Accionamiento AC, Terminales de tornillo DILM17-10(240V50HZ)

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Contactor
N.º de catálogo
276993
EAN
4015082769932
Longitud/profundidad de producto
97 mm
Altura del producto
85 mm
Anchura del producto
45 mm
Peso del producto
0.428 kg
Certificación(es)
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947
CE
UL 60947-4-1
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
UL
Notas del catálogo
Contactos según EN 50012
Código de modelo
DILM17-10(240V50HZ)

Condiciones ambientales y mecánicas

Resistencia a impactos
6,9 g, contacto principal NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms
5.3 g, contacto principal NO, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms
7 g, Contacto auxiliar normalmente abierto, Mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, Choque semisinusoidal 10 ms
5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms
3,5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27 cuando se monta sobre una mesa, choque semisinusoidal 10 ms
10 g, Contacto principal NO, Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, Choque semisinusoidal 10 ms

Condiciones climáticas ambientales

Altitud
Máx. 2000m
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30

Comunicación

Conexión a SmartWire-DT
  • No

Contactos

Número de contactos principales (contactos normalmente abiertos)
3
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1
Número de contactos (contactos de apertura) como contacto principal
0

Intesidad térmica convencional Ith

Corriente térmica convencional Ith (1 polo, en carcasa)
80 A
Corriente térmica convencional Ith (3 polos, en carcasa)
32 A
Corriente térmica convencional Ith a 55 °C (3 polos, abiertos)
37 A
Corriente térmica convencional Ith a 60 °C (3 polos, abiertos)
35 A
Corriente térmica convencional Ith de contactos principales (1 polo, abierto)
88 A

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
2.1 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0.7 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
18 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
2.1 W

Especificaciones eléctricas

Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V
170 A
Capacidad nominal de interrupción a 380/400 V
170 A
Capacidad nominal de interrupción a 500 V
170 A
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V
120 A
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V
Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947)
238 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 440 V
18 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V
18 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 440 V
10 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 500 V
10 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 110 V
35 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 220 V
35 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, 60 V
35 A
Potencia asignada de empleo en AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Potencia asignada de empleo en AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V

Compatibilidad electromagnética

Emisión de interferencias
Conforme a EN 60947-1
Inmunidad a interferencias
Conforme a EN 60947-1

Features & functions

Número de polos
Tripolar

Información general

Aplicación
Contactores para motores
Conexión
Terminales de tornillo
Grado de protección
IP00
Vida útil, mecánica
10.000.000 de Operaciones (Accionamiento AC)
Frecuencia de maniobra
5000 operaciones mecánicas/h (accionamiento AC)
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría del producto
Contactores
Protección
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
8.000 V AC
Resistencia por polo
2.7 mΩ
Apto para
También motores con clase de eficiencia IE3
Categoría de uso
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencias
AC-3: Motores AC estándar de induc.:arranque,desactiv. durante el funcion.
AC-4: motores AC de inducción: arranque, conexión, inversión, marcha lenta
Tipo de tensión
AC
Tamaño de bastidor
FS2

Sistema magnético

Duración del arco
10ms
Tensión a la caída
Accionamiento AC: 0,6 - 0,3 x UC, accionado por AC
Factor de utilización
100%
Tensión a la llamada
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Potencia absorbida, llamada, 50 Hz
52 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 50 Hz
Potencia absorbida, llamada, 60 Hz
67 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 60 Hz
Potencia absorbida, retención, 50 Hz
2.1 W, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 50 Hz
7.1 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 50 Hz
Potencia absorbida, retención, 60 Hz
2.1 W, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 60 Hz
8.7 VA, bobina de doble frecuencia en estado frío y 1,0 x Us, a 60 Hz
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx.
240 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín.
240 V
Tiempo conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo de cierre) - máx.
22 ms
Tiempo de conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo cierre) - mín.
16 ms
Tiempo conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo de apertura) - máx.
14 ms
Tiempo de conmutación (acc. por AC, cierre contactos, retardo apertura) - mín.
8 ms

Potencia asignada de motor

Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica
2 HP
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica
5 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica
3 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica
5 HP
Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica
10 HP
Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica
15 HP

Seguridad

Seccionamiento seguro
440 V AC, entre contactos, según EN 61140
440 V AC, Entre bobina y contactos auxiliares, conforme a EN 61140

Clasificación de cortocircuito

Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica)
5kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, máx. fusible, SCCR (UL/CSA)
125 A, máx. CB, SCCR (UL/CSA)
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 480 V)
50/32 A, máx. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA)
10/65kA, CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Clase J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA)
Corriente nominal de cortocircuito (fallo alto a 600 V)
10/100 kA, Fusible, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Clase J, máx. Fusible, SCCR (UL/CSA)
10/22kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, máx. CB, SCCR (UL/CSA)
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 400 V
63A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 1) a 690 V
50A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 400 V
35A gG/gL
Protección nominal contra cortocircuitos (coordinación tipo 2) a 690 V
35A gG/gL

Clasificaciones para fines especiales

Clasificación de aplicación especial de clasificación de aplicación definida
108 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico, 100.000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA)
18 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico, 100.000 ciclos según a UL 1995, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales del control de ascensores
7,5 HP, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
9,6 A, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
10 HP, 600 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz trifásico, (UL/CSA)
Clasificación con fines especiales de control de refrigeración (solo CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz trifásico; (CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz trifásico; (CSA)
Clasificación con fines especiales de la resistencia calefactora
40 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)
Clasificación con fines especiales de las lámparas incandescentes de tungsteno
40 A, 600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)
40 A, 480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico, (UL / CSA)
Clasificación con fines especiales de lámparas de descarga con balastro
40 A (480 V 60 Hz trifásico, 277 V 60 Hz monofásico)
40 A (600 V 60 Hz trifásico, 347 V 60 Hz monofásico)

Capacidad de conmutación

Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
10 A, 600 V AC, (UL / CSA)
1 A 250 V DC, (UL/CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
P300, accionamiento DC (UL / CSA)
A600, accionamiento AC (UL / CSA)
Poder de corte (contactos principales, uso general)
40 A, clasificación máxima del motor (UL/CSA)

Secciones de conexión

Tamaño de tornillo
M5, Terminales de tornillo, Cables principales
M3,5, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control
Tamaño de destornillador
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Terminal de tornillo, Destornillador estándar
2, terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
Longitud de pelado (cable de maniobras)
10 mm
Longitud desnuda (cable principal)
10 mm
Capacidad del terminal (rígido)
1 x (0,75 - 16) mm², cables principales
1 x (0,75 - 4) mm², Cables de maniobras
2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de circuito de control
2 x (0,75 - 10) mm², cables principales
Capacidad del terminal (trenzado)
1 x 16 mm², cables principales
Par de apriete
1,2 Nm, Terminales de tornillo, Cables de circuito de control
3,2 Nm, Terminales de tornillo, cables principales
Capacidad del terminal (flexible con terminal)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de circuito de control
1 x (0,75 - 16) mm², cables principales
2 x (0,75 - 2,5) mm², Cables de circuito de control
2 x (0,75 - 10) mm², cables principales
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
Simple 18 - 6, doble 18 - 8, Cables principales
18 - 14, Cables de circuito de control

Exportar especificaciones del producto