Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

277376
Código del modelo: DILM32-XHI11

Módulo de contactos auxiliares DILM de la serie Moeller® de Eaton, 2 polos, Ith= 16 A, 1 NO, 1 NC, Fijación frontal, Terminales de tornillo, DILM7-10 - DILM38-10

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Bloque de contactos auxiliares
N.º de catálogo
277376
EAN
4015082773762
Longitud/profundidad de producto
45 mm
Altura del producto
38 mm
Anchura del producto
36 mm
Peso del producto
0.038 kg
Certificación(es)
UL 508
VDE 0660
CE
CSA
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Código de modelo
DILM32-XHI11

Features & Functions

Características
Contactos opuestos enclavados entre sí dentro de un bloque de contactos auxiliares (según IEC 60947-5-1 Anexo L)
Funciones
Para aplicaciones estándar
Equipado con:
Contactos opuestos enclavados entre sí
Número de polos
Dos polos
Número de polos
Dos polos
Número de polos
Dos polos
Tipo de conexión eléctrica
Conexión por tornillo

General information

Conexión
Terminales de tornillo
Vida útil, eléctrica
1 300 000 de operaciones (a 230 V, AC-15, 3 A)
Modelo
Montaje superior
Método de montaje
Fijación frontal
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Protección
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000VAC
Tipo
Contacto auxiliar de Fijación frontal

Ambient conditions, mechanical

Resistencia a impactos
5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms
7 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, choque semisinusoidal 10 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Capacidad del terminal (flexible con terminal)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (rígido)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado)
18 - 14
Tamaño de destornillador
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminales de tornillo, Destornillador estándar
2, terminal de tornillo, destornillador Pozidriv
Par de apriete
1,2 Nm, Terminales de tornillo

Electrical rating

Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V
1.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V
2.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V
1 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V
0.5 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
500 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Protección nominal contra cortocircuitos
Máx. 10 A gG/gL, Fusible, Sin soldadura, Contactos auxiliares
Protección nominal contra cortocircuitos sin soldadura
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contactos

Switching capacity

Poder de corte (contactos auxiliares, uso general)
1 A 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL / CSA)
Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto)
P300, Accionamiento DC (UL/CSA)
A600, Accionamiento AC (UL/CSA)

Contacts

Seguridad contra fallo de conexión
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fallo a 2 000 000 de operaciones para Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Número de contactos (contactos conmutados)
0
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
1
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1

Safety

Seccionamiento seguro
400 V AC, Entre bobina y contactos auxiliares, según EN 61140
400 V AC, entre contactos auxiliares, según EN 61140

Design verification

Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0.16 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
4 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.