Módulo de contactos auxiliares DILM Eaton serie Moeller®, 4 polos, Ith= 16 A, 2 NO, 2 NC, Fijación frontal, Terminales de tornillo, DILM7-10 - DILM38-10
| Nombre del producto |
Serie Eaton Moeller® DILM Bloque de contactos auxiliares
|
| N.º de catálogo |
277377
|
| EAN |
4015082773779
|
| Longitud/profundidad de producto |
45 mm
|
| Altura del producto |
38 mm
|
| Anchura del producto |
36 mm
|
| Peso del producto |
0.048 kg
|
| Certificación(es) |
UL File No.: E29184
CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947 CE UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 UL VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 |
| Código de modelo |
DILM32-XHI22
|
| Características |
Contactos opuestos enclavados entre sí dentro de un bloque de contactos auxiliares (según IEC 60947-5-1 Anexo L)
|
| Funciones |
Para aplicaciones estándar
|
| Equipado con: |
Contactos opuestos enclavados entre sí
|
| Número de polos |
Cuatro polos
|
| Número de polos |
Cuatro polos
|
| Número de polos |
Cuatro polos
|
| Tipo de conexión eléctrica |
Terminales de tornillo
|
| Conexión |
Terminales de tornillo
|
| Vida útil, eléctrica |
1 300 000 de operaciones (a 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Modelo |
Montaje superior
|
| Método de montaje |
Fijación frontal
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Protección |
A prueba de dedos y dorso de la mano, Protección contra contacto directo cuando se acciona desde la parte frontal (EN 50274)
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Tipo |
Contacto auxiliar de Fijación frontal
|
| Resistencia a impactos |
7 g, contacto auxiliar NO, mecánico, según IEC/EN 60068‑2‑27, choque semisinusoidal 10 ms
5 g, contacto auxiliar NC, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 10 ms |
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78 |
| Capacidad del terminal (flexible con terminal) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacidad del terminal (rígido) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacidad del terminal (AWG rígido/trenzado) |
18 - 14
|
| Tamaño de destornillador |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Terminales de tornillo, Destornillador estándar
2, terminal de tornillo, destornillador Pozidriv |
| Par de apriete |
1,2 Nm, Terminales de tornillo
|
| Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 60 V |
1 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
500 V
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
690 V
|
| Protección nominal contra cortocircuitos |
Máx. 10 A gG/gL, Fusible, Sin soldadura, Contactos auxiliares
|
| Protección nominal contra cortocircuitos sin soldadura |
10 A gG/gL, 500 V, Max. Fusible, Contactos
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, uso general) |
10 A, 600 V AC, (UL / CSA)
1 A 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto) |
A600, accionamiento AC (UL / CSA)
P300, accionamiento DC (UL / CSA) |
| Seguridad contra fallo de conexión |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 fallo a 2 000 000 de operaciones para Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Número de contactos (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
2
|
| Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
2
|
| Seccionamiento seguro |
400 V AC, entre contactos auxiliares, según EN 61140
400 V AC, Entre bobina y contactos auxiliares, según EN 61140 |
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0.16 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
4 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de color para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|