Reiniciar
Reiniciar
Eaton series Moeller xEffect - MCB FAZ FAZ, 1 polo + N, característica de disparo: C, corriente nominal In: 8A
| Nombre del producto |
Eaton Moeller series xEffect - FAZ MCB
|
| N.º de catálogo |
278669
|
| EAN |
4015082786694
|
| Longitud/profundidad de producto |
80 mm
|
| Altura del producto |
75.5 mm
|
| Anchura del producto |
36 mm
|
| Peso del producto |
0.198 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Certificación(es) |
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898 EN45545-2 IEC 61373 |
| Código de modelo |
FAZ-C8/1N
|
| Clase de limitación de corriente |
3
|
| Características |
Conmutación simultánea de N-neutro
Equipamiento adicional posible |
| Características especiales |
Indicación de temperatura ambiente: Un incremento de 1°C da lugar a una reducción lineal del 0,5% de la carga admisible de intensidad
|
| Utilizado con |
Interruptor automático magnetotérmico
FAZ |
| Amperaje nominal |
8 A
|
| Aplicación |
|
| Número de polos |
Unipolar + N
|
| Número de polos (protegidos) |
1
|
| Número de polos (total) |
2
|
| Característica de desenclavamiento |
C
|
| Características de disparo |
C
|
| Tipo |
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
75 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente |
2,3 W
|
| Capacidad de disipación térmica |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
8 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente |
0 W
|
| Fusible de reserva permitido - máx. |
125 A gL/gG
|
| Capacidad de interrupción |
10 kA (UL1077)
|
| Dirección del suministro de entrada |
Según se requiera
|
| Frecuencia nominal (máx.) |
60 Hz
|
| Frecuencia nominal (mín.) |
50 Hz
|
| Vida útil, eléctrica |
10 000 operaciones
|
| Capacidad de corte de funcionamiento |
7.5 kA
|
| Tensión de funcionamiento (IEC/EN 60947-2) - máx. |
254 VAC
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
2
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
4 kV
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
440 V
|
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx. |
230 V
|
| Poder asignado de corte en cortocircuito en servicio (IEC/EN 60898-1) - Ics |
7.5 kA
|
| Poder asignado de corte en cortocircuito en servicio (IEC/EN 60947-2) - Ics |
7.5 kA
|
| Poder asignado de corte en cortocircuito (IEC 60898-1) - Icn a 230 V |
10 kA
|
| Poder asignado de corte en cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icn a 400 V |
10 kA
|
| Poder asignado de corte en cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V |
15 kA
|
| Poder asignado de corte en cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V |
15 kA
|
| Capacidad de corte nominal (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Capacidad de corte nominal (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Capacidad de corte nominal (IEC/EN 60947-2) a tensión máx. nominal |
10 kA
|
| Clase de selectividad |
3
|
| Tensión nominal |
240 V AC / 415 V AC
|
| Tensión nominal (IEC/EN 60898-1) |
240 VAC
|
| Tensión nominal (UL) |
277 V
|
| Tensión nominal en DC |
60 V CD (por polo)
|
| Tipo de tensión |
AC
|
| Profundidad integrada |
70.5 mm
|
| Grosor del material de embarrado |
0,8 mm - 2 mm
|
| Sección de conductor conectable (multicableado) - máx. |
25 mm²
|
| Sección de conductor conectable (multifilar) - mín. |
1 mm²
|
| Sección del conductor conectable (núcleo rígido) - máx. |
25 mm²
|
| Sección de conductor conectable (núcleo rígido) - mín. |
1 mm²
|
| Grado de protección |
IP40 (si está instalado)
IP20 |
| Anchura de la caja |
80 mm
|
| Bastidor |
45mm
|
| Método de montaje |
Carril DIN IEC/EN 60715
|
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Anchura de montaje |
17,5mm
|
| Ancho de montaje por polo |
17,5mm
|
| Capacidad del terminal (cable de mando) |
25 mm² (1x)
|
| Capacidad del terminal de bornes roscados del cable principal |
10 mm² (2x)
|
| Protección del terminal |
Seguro para dedos y manos, DGUV VS3, EN 50274
|
| Terminales (superior e inferior) |
Terminales de doble propósito
|
| Anchura en serie de espaciados modulares |
2
|