Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

279161
Código del modelo: FAZ-PN-C25/1N

Eaton series Moeller xEffect - MCB FAZ-PN. FAZ-PN, 1 polo+N, característica de disparo: C, corriente nominal In: 25 A

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-PN MCB
N.º de catálogo
279161
EAN
4015082791612
Longitud/profundidad de producto
80 mm
Altura del producto
75.5 mm
Anchura del producto
17.5 mm
Peso del producto
0.122 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Certificación(es)
IEC/EN 60898
EN45545-2
IEC 61373
Código de modelo
FAZ-PN-C25/1N

Delivery program

Aplicación
  • Aparamenta para aplicaciones industriales y comerciales avanzadas
  • XEffect - Aparamenta para aplicaciones industriales y comerciales avanzadas
Número de polos
Unipolar + N
Número de polos (total)
2
Número de polos (protegidos)
1
Características de disparo
C
Característica de desenclavamiento
C
Amperaje nominal
25 A
Tipo
  • FAZ-PN
  • Interruptor automático magnetotérmico

Technical Data - Electrical

Tipo de tensión
AC
Tensión nominal
240 V AC / 415 V AC
Tensión nominal en DC
60 V CD (por polo)
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
230 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
440 V
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4 kV
Frecuencia nominal (mín.)
50 Hz
Frecuencia nominal (máx.)
60 Hz
Capacidad de corte nominal (IEC/EN 60947-2)
10 kA
Fusible de reserva permitido - máx.
100 A gL/gG
Clase de selectividad
3
Vida útil, eléctrica
4000 operaciones
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
2
Dirección del suministro de entrada
Según se requiera

Technical Data - Mechanical

Bastidor
45mm
Anchura de la caja
80 mm
Anchura en serie de espaciados modulares
1
Profundidad integrada
70.5 mm
Anchura de montaje
17,5mm
Ancho de montaje por polo
17,5mm
Método de montaje
Carril DIN IEC/EN 60715
Grado de protección
IP40 (si está instalado)
IP20
Terminales (superior e inferior)
Terminales de doble propósito
Sección de conductor conectable (núcleo rígido) - mín.
1 mm²
Sección del conductor conectable (núcleo rígido) - máx.
25 mm²
Sección de conductor conectable (multifilar) - mín.
1 mm²
Sección de conductor conectable (multicableado) - máx.
25 mm²
Capacidad del terminal (cable de mando)
16 mm² (1x)
Protección del terminal
Seguro para dedos y manos, DGUV VS3, EN 50274

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
75 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Additional information

Clase de limitación de corriente
3
Características
Equipamiento adicional posible
Conmutación simultánea de N-neutro
Utilizado con
Interruptor automático magnetotérmico
FAZ-PN

Exportar especificaciones del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Introduzca su número de serie de 16-17 dígitos
El número de serie que ha introducido no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ha introducido no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se ha encontrado el número de serie que ha introducido. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ha introducido no coincide con el producto. Compruebe el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Cliquear aquí. para navegar a la página del producto para el número de serie que ha introducido Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Reiniciar Eaton sabe que el número de serie es SOSPECHADO, inténtelo de nuevo o informar de este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y no es válido. Utilice este formulario para informar de este problema para obtener más ayuda.
Introduzca el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ha introducido es sospechado. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que introduzca no coincide con nuestros registros para este número de serie. Vuelva a intentarlo o informar de este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. La longitud debe ser de 6 caracteres informar de este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio informar de este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticar.
Contáctenos para informar de un problema
x
Informar de un problema
Por favor, introduzca sus apellidos.
x
Gracias, su problema ha sido enviado, nuestro equipo de productos se pondrá en contacto con usted pronto.
Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.