Eaton Moeller® series P5 Interruptor general, P5, 315 A, montaje trasero, 3 polos, 1 N/O, Función de parada de emergencia, con mango giratorio rojo y anillo de bloqueo amarillo, bloqueable en la posición 0
| Nombre del producto |
Interruptor principal P5
|
| N.º de catálogo |
280957
|
| EAN |
4015082809577
|
| Longitud/profundidad de producto |
150 mm
|
| Altura del producto |
150 mm
|
| Anchura del producto |
130 mm
|
| Peso del producto |
2.216 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
|
| Certificación(es) |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC 60947 EN 60947-3 VDE CE CSA CSA File No.: 223805 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 UL CSA Class No.: 3211-05 VDE 0660 |
| Notas del catálogo |
Intensidad asignada admisible de corta duración (Icw) durante un tiempo de 1 segundo
|
| Código de modelo |
P5-315/V/SVB/HI10
|
| Color de actuador |
Rojo
|
| Tipo de accionador |
Maneta giratoria de acoplamiento a puerta
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
50 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
-25 °C
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30 |
| Seguridad contra fallo de conexión |
1 fallo por cada 100 000 Operaciones de conmutación determinadas estadísticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Número de contactos auxiliares (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
1
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Resistencia a los rayos UV solo en conexión con pantalla protectora.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
12.7 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
12.7 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
315 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V (cos phi según IEC 60947-3) |
1800 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 400/415 V (cos phi según IEC 60947-3) |
1650 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 500 V (cos phi según IEC 60947-3) |
1550 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V (cos phi según IEC 60947-3) |
400 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-21, 440 V |
315 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 230 V |
182 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 400 V, 415 V |
205 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 500 V |
184 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 690 V |
50 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
147 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
138 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V |
135 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, interrup.-seccionad. izq./der. = 1 ms |
315 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 120 V |
100 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 24 V |
315 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 48 V |
315 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 60 V |
315 A
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potencia nominal de funcionamiento a AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
690 V
|
| Corriente nominal ininterrumpida (lu) |
315 A
|
| Corriente ininterrumpida |
Intensidad asignada ininterrumpida Iu se especifica para secc. máx. transv.
|
| Características |
Versión como interruptor general
Versión de instalación de parada de emergencia Versión como interruptor de mantenimiento/reparación |
| Equipado con: |
Maneta giratoria roja y anillo de bloqueo amarillo
|
| Funciones |
Función de desconexión de emergencia
Enclavable |
| Instalación de bloqueo |
Bloqueable en la Posición 0 (OFF)
|
| Número de polos |
3
|
| Accesorios |
Contacto auxiliar o conductor neutro montado por el usuario.
|
| Grado de protección |
NEMA 12
|
| Grado de protección (frontal) |
IP65
|
| Vida útil, mecánica |
80 000 operaciones
|
| Método de montaje |
Montaje fondo panel
|
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Frecuencia de maniobra |
50 maniobras/hora
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría de producto |
Interruptor general
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
8.000 V AC
|
| Seccionamiento seguro |
440V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
|
| Parámetro de seguridad (EN ISO 13849-1) |
Valores B10d según EN ISO 13849-1, tabla C.1
|
| Apto para |
Montaje intermedio
Circuitos de derivación, aptos como desconexión de motores, (UL/CSA) |
| Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica |
20 HP
|
| Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, trifásica |
40 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica |
35 HP
|
| Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica |
75 HP
|
| Potencia del motor asignada a 277 V, 60 Hz, monofásica |
35 HP
|
| Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica |
100 HP
|
| Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica |
100 HP
|
| Corriente asignada de cortocircuito condicional (lq) |
15 kA
|
| Corriente nominal soportada de corta duración (Icw) |
5,8 kA
5,8 kA. Contactos, 1 segundo |
| Corriente de cortocircuito nominal (clasificación básica) |
800 A. Clase RK1. Fusible máx. SCCR (UL/CSA)
10kA, SCCR (UL/CSA) |
| Corriente de cortocircuito nominal (fallo alto) |
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A. Clase J. Fusible máx. SCCR (UL/CSA) |
| Protección nominal contra cortocircuitos |
315 A gG/gL, fusible, contactos
|
| Capacidad de carga |
2 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 25 %)
1,6 x Iₑ (funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo 40 %) 1,3 x Iₑ (funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo 60 %) |
| Número de contactos en serie en DC-23A, 120 V |
3
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 24 V |
3
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 48 V |
3
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 60 V |
3
|
| Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947-3) |
2050 A
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, uso general) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poder de corte (contactos auxiliares, función piloto) |
A 600 (UL/CSA)
|
| Poder de corte (contactos principales, uso general) |
300 A. Intensidad asignada ininterrumpida máx. (UL/CSA)
|
| Tensión por par de contactos en serie |
42 V
|
| Tamaño de tornillo |
6 mm AF. Llave de vaso hexagonal, tornillo terminal
|
| Capacidad del terminal |
2 x 50 mm², flexible con terminales según DIN 46228
2 x 70 mm², rígido o trenzado 1 x 120 mm², flexible con terminales según DIN 46228 1 x 20 x 5 mm Número de segmentos x ancho x grosor, tira de cobre 1 x 185 mm², rígido o trenzado 2 x 20 x 3 mm Número de segmentos x ancho x grosor, tira de cobre 350 MCM (AWG), conductor rígido o flexible con terminal 300 MCM (AWG), flexible |
| Par de apriete |
16 Nm, Terminales de tornillo
140 lb-in, Terminales de tornillo |