Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

281202
DILM32-XSPR48

Circuito de protección RC DILM serie Moeller® de Eaton, 24 - 48 V AC, para usar con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Módulo de protección RC
N.º de catálogo
281202
EAN
4015082812027
Longitud/profundidad de producto
43 mm
Altura del producto
25 mm
Anchura del producto
9 mm
Peso del producto
0.006 kg
Certificación(es)
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL Recognized
CSA File No.: 256465
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
Notas del catálogo
En los contactores accionados por DC y en DILM115 y DILM150 el supresor está integrado.
Código de modelo
DILM32-XSPR48

Condiciones climáticas ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C

Verificación del diseño

10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación térmica para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones del cuadro eléctrico.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones del cuadro eléctrico.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se cumplan las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No es aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplicable, pues es necesario evaluar el cuadro eléctrico al completo.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W

Features & functions

Funciones
Elemento RC

Información general

Categoría del producto
Accesorios
Utilizado con
DILL… y DILM32-XSPR48
Tipo de tensión
AC

Sistema magnético

Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx.
48 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín.
24 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx.
48 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín.
24 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx.
0 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín.
0 V

Exportar especificaciones del producto

eCAD model

Instrucciones de montaje

mCAD model

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.