Descargar documento () de 20

281204
Código del modelo: DILM32-XSPR500

Circuito de protección RC DILM de la serie Moeller® de Eaton, 240 - 500 V AC, para usar con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Especificaciones generales

Nombre del producto
Serie Eaton Moeller® DILM Módulo de protección RC
N.º de catálogo
281204
EAN
4015082812041
Longitud/profundidad de producto
43 mm
Altura del producto
25 mm
Anchura del producto
9 mm
Peso del producto
0.005 kg
Certificación(es)
CSA File No.: 256465
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 60947-4-1
UL Recognized
UL File No.: E29184
UL 508
CE
Notas del catálogo
En los contactores accionados por DC y en DILM115 y DILM150 el supresor está integrado.
Código de modelo
DILM32-XSPR500

Features & Functions

Funciones
Elemento RC

General information

Categoría del producto
Accesorios
Utilizado con
DILL
Tipo de tensión
AC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
60 °C

Magnet system

Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín.
240 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx.
500 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín.
240 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx.
500 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín.
0 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx.
0 V

Design verification

Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.