Circuito de módulo de protección con varistor DILM de la serie Moeller® de Eaton, 24 - 48 V AC, para usar con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45 DILM32-XSPV48
| Nombre del producto |
Serie Eaton Moeller® DILM Circuito de módulo de protección con varistor
|
| N.º de catálogo |
281212
|
| EAN |
4015082812126
|
| Longitud/profundidad de producto |
43 mm
|
| Altura del producto |
25 mm
|
| Anchura del producto |
9 mm
|
| Peso del producto |
0.005 kg
|
| Certificación(es) |
UL Recognized
CSA Class No.: 3211-07 CSA File No.: 256465 UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 CE UL 508 UL File No.: E29184 |
| Notas del catálogo |
En los contactores accionados por DC y en DILM115 y DILM150 el supresor está integrado.
|
| Código de modelo |
DILM32-XSPV48
|
| Funciones |
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
|
| Categoría del producto |
Accesorios
|
| Utilizado con |
DILL… y DILM32-XSPV48
|
| Tipo de tensión |
AC
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín. |
24 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx. |
48 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín. |
24 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx. |
48 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín. |
0 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx. |
0 V
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|