Eaton xEnergy Main cuadro de baja tensión Caja con embarrados, embarrado principal trasero, hasta 1600 A, 3C
| Nombre del producto |
Eaton xEnergy Main cuadro eléctrico de baja tensión
|
| N.º de catálogo |
283864
|
| EAN |
4015082838645
|
| Longitud/profundidad de producto |
830 mm
|
| Altura del producto |
50 mm
|
| Anchura del producto |
145 mm
|
| Peso del producto |
3.18 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Código de modelo |
XBSB163
|
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Otro
|
| Número de polos |
Tripolar
|
| Corriente nominal - máx. |
1600 A
|
| Distancia de embarrado |
180 mm
|