Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

284396
Código del modelo: M22-WLKV-Y

Selector luminoso M22, RMQ-Titan, con maneta corta, con enclavamiento, 2 posiciones (posición V), amarillo, Anillo frontal: color titanio

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
N.º de catálogo
284396
EAN
4015082843960
Longitud/profundidad de producto
46 mm
Altura del producto
30 mm
Anchura del producto
30 mm
Peso del producto
0.014 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
EN 60947-5
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
VDE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
Código de modelo
M22-WLKV-Y

Especificaciones del producto

Tipo
Selector luminoso
Accesorios
Maneta corta
Color de actuador
Negro
Función de accionador
Función de enclavamiento
Con enclavamiento
10.10 Aumento de la temperatura
No aplica.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos siempre que se respeten las indicaciones del folleto de instrucciones (IL).
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
Equipado con:
Anillo frontal
Frecuencia de maniobra
2000 maniobras/hora
Grado de contaminación
3
Resistencia climática
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Conexión a SmartWire-DT

Con conexiones SWD-RMQ
Tipo de accionador
Maneta corta
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
0 W
Diámetro de apertura
22.5 mm
Par operativo
0.3 Nm
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
0 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
Ángulo de conmutación
60 °
Color del anillo frontal
Titanio
Resistencia a impactos
30 g, Mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27
Color
Amarillo
Material del anillo frontal
Plástico
Diseño
Con maneta corta
Posición de montaje
Según se requiera
Categoría de sobretensión
III
Grado de protección
NEMA 4X, 13
Grado de protección (frontal)
IP66
Funciones
La función enclavamiento/retorno, se puede cambiar con piezas de codificación M22-XC-Y
Color de indicador
Amarillo
Tipo de lente
Redondo
Vida útil, mecánica
100 000 Operaciones
Número de posiciones del conmutador
2
Tamaño
Diámetro frontal: 29,7 mm
Categoría del producto
RMQ-Titan
Apto para
Iluminación

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.