Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

286054
FAZ-XHIN11

Partes de distribución Eaton Contacto auxiliar, para FAZ, PKNM, 1NO+1NC, 0,5HP

Especificaciones generales

Nombre del producto
Accesorio de armario de distribución
N.º de catálogo
286054
EAN
4015082860547
Longitud/profundidad de producto
80 mm
Altura del producto
75.5 mm
Anchura del producto
8.8 mm
Peso del producto
0.046 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Certificación(es)
UL (File No. E177451)
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
IEC/EN 60898
CSA (Class No. 3215-30)
UL 1077
CE marking
UL (Category Control Number QVNU2, QVNU9)
IEC/EN 60947-2
CSA-C22.2 No. 235
EN45545-2
IEC 61373
Notas del catálogo
1 NC
Código de modelo
FAZ-XHIN11

Especificaciones del producto

Utilizado con
Accesorio
Accesorio para interruptor automático magnetotérmico
Tensión nominal
250 V AC
Amperaje nominal
6 A
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Contactos auxiliares
Grado de protección
Tipo UL/CSA: -
IP40
IP20 (IEC)
Bastidor
Medida frontal estándar: 45 mm
Clasificación de frecuencia
50 Hz / 60 Hz
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
2,5 kV
Método de montaje
máx. 2 x en MCB
Equipo adicional requerido
Interruptor auxiliar
Fusible de reserva permitido - máx.
6 A gL
Protección del terminal
Protección contra descarga eléctrica IEC 536
Tipo de borne
Terminal de elevación
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-5 °C
Ancho de montaje
0.5
Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto)
6 A
Anchura de la caja
80 mm
Número de contactos (contactos conmutados)
0
Número de contactos (contactos normalmente cerrados)
1
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1
Número de polos en la unidad de contacto principal - máx.
2
Número de interruptores (señal de fallo)
0
Corriente asignada de cortocircuito condicional (Iq) con 6 fusibles de reserva
1 kA
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
250 VAC
Tipo de tensión
AC
Funciones
Interruptor auxiliar
Función de contacto
1 NO, 1 NC
Montaje del dispositivo
Universal
Tipo
  • Accesorio
  • Accesorio para interruptor automático magnetotérmico
Anchura de montaje
8,8 mm (0,5 unidad de división)
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
230 V
Corriente de conmutación nominal
3 A
Capacidad de tensión por contacto - mín.
5 VDC
Corriente asignada de empleo
0,5 A (110 V DC-12)
2 A (250 V AC-15)
3 A (250 V AC-13)
Capacidad del terminal (cable)
0,5 mm² - 2,5 mm²
Capacidad del terminal (cable rígido)
0,5 mm² - 2,5 mm²

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.