Partes de distribución Eaton Interruptor automático auxiliar, 1W, 3A, 230VAC
| Nombre del producto |
Piezas de Distribution Eaton
|
| N.º de catálogo |
286055
|
| EAN |
4015082860554
|
| Longitud/profundidad de producto |
80 mm
|
| Altura del producto |
75.5 mm
|
| Anchura del producto |
8.8 mm
|
| Peso del producto |
0.046 kg
|
| Conformidad(es) |
RoHS conform
|
| Certificación(es) |
CE marking
UL (Category Control Number QVNU2) UL 1077 IEC/EN 60898 CSA-C22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL listed, CSA request filed UL (File No. E177451) EN45545-2 IEC 61373 |
| Código de modelo |
FAZ-XHINW1
|
| Utilizado con |
Accesorio
Accesorio para interruptor automático magnetotérmico |
| Tensión nominal |
250 V AC
|
| Amperaje nominal |
6 A
|
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Contactos auxiliares
|
| Grado de protección |
IP40
IP20 (IEC) Tipo UL/CSA: - |
| Bastidor |
Medida frontal estándar: 45 mm
|
| Clasificación de frecuencia |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
2,5 kV
|
| Método de montaje |
máx. 2 x en MCB
|
| Equipo adicional requerido |
Interruptor auxiliar
|
| Fusible de reserva permitido - máx. |
6 A gL
|
| Protección del terminal |
Protección contra descarga eléctrica IEC 536
|
| Tipo de borne |
Terminal de elevación
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-5 °C
|
| Ancho de montaje |
0.5
|
| Corriente térmica convencional Ith de contactos aux. (1 polo, abierto) |
6 A
|
| Anchura de la caja |
80 mm
|
| Número de contactos (contactos conmutados) |
1
|
| Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
0
|
| Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
0
|
| Número de polos en la unidad de contacto principal - máx. |
1
|
| Número de interruptores (señal de fallo) |
0
|
| Corriente asignada de cortocircuito condicional (Iq) con 6 fusibles de reserva |
1 kA
|
| Tensión asignada de aislamiento (Ui) |
250 VAC
|
| Tipo de tensión |
AC
|
| Funciones |
Interruptor auxiliar
|
| Función de contacto |
1 C/O
|
| Montaje del dispositivo |
Universal
|
| Tipo |
|
| Anchura de montaje |
8,8 mm (0,5 unidad de división)
|
| Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx. |
230 V
|
| Corriente de conmutación nominal |
3 A
|
| Capacidad de tensión por contacto - mín. |
5 VDC
|
| Corriente asignada de empleo |
3 A (250 V AC-13)
0.5 A (110 V DC-13) 3 A (250 V AC-12) 2 A (250 V AC-15) |
| Capacidad del terminal (cable) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|
| Capacidad del terminal (cable rígido) |
0,5 mm² - 2,5 mm²
|