Descargar documento () de 20

286667
Código del modelo: BP-MF-800/15

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Bastidor base de la envolvente de distribución de servicio de montaje en superficie Al x An = 1560 x 800 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Marco xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
286667
EAN
4015082866679
Longitud/profundidad de producto
225 mm
Altura del producto
1560 mm
Anchura del producto
800 mm
Peso del producto
17 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BP-MF-800/15

Delivery program

Tipo
Equipamiento adicional
Color
Acero inoxidable

Technical Data - Mechanical

Acabado de superficie
Galvanizado
Método de montaje
Montaje en superficie
Fijación a la pared
Material
Chapa de acero
Acero
Grado de protección
IP30
IK08 (resistente a impactos)
Otro
Número de orificios para conectores
0
Número de tapas/puertas
0
Número de cerraduras
0
Grado del material
Chapa de acero
Tipo de instalación
Instalación sobre suelo posible
Apto para ancho
800 mm

Additional information

Características
Acoplado
Versión de EMC
Funciones
Equipamiento adicional
Número RAL
0
Apto para
Montaje métrico

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.