Bobina de recambio DILM de la serie Moeller® de Eaton. RA 110: 48 - 110 V 40-60 Hz/48 - 110 V DC, accionamiento AC y DC. Para usarse con: DILM580, DILM650, DILM750, DILM820, DILM1000
| Nombre del producto |
Serie Eaton Moeller® DILM Bobina de recambio
|
| N.º de catálogo |
289146
|
| EAN |
4015082891466
|
| Longitud/profundidad de producto |
100 mm
|
| Altura del producto |
175 mm
|
| Anchura del producto |
135 mm
|
| Peso del producto |
1.31 kg
|
| Certificación(es) |
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX UL CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 CSA File No.: 012528 CE CSA |
| Código de modelo |
DILM1000-XSP/E(RA110)
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
60 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-40 °C
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| Accesorios |
Bobinas individuales
|
| Categoría del producto |
Accesorios
|
| Tipo de tensión |
AC/DC
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - máx. |
110 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 50 Hz - mín. |
48 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - máx. |
110 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en AC, 60 Hz - mín. |
48 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx. |
110 V
|
| Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín. |
48 V
|