Descargar documento () de 20

5SC1000IR

SAI Eaton 5SC, 1000 VA, 700 W, Entrada: C14, Salidas: (8) C13, rack, 2U

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAI Eaton 5SC
N.º de catálogo
5SC1000IR
UPC
743172088321
Longitud/profundidad de producto
405 mm
Altura del producto
86.2 mm
Anchura del producto
440 mm
Peso del producto
14.96 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
TUV
Certificación(es)
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Additional specifications

Tipo de construcción
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Caja
Negro
Contenido del paquete
  • Kit para montaje en rack
  • Sistema de bloqueo de cables
  • Cable USB
  • Cable serie
  • (2) Cables IEC-IEC
  • Guía de inicio rápido
  • Instrucciones de seguridad
Fase (salida)
1
Función de apagado automático
Si
Color
Negro
Eficiencia a máxima carga
96
Set de montaje en rack
Si
Fase (entrada)
1

Battery

Tipo de batería
Plomo-ácido sin mantenimiento (reemplazable)
Gráfico de tiempo de ejecución
Sustitución de la batería
Reemplazable por el usuario
Cantidad de baterías
2
Gestión de la batería
Método de carga ABM® o carga constante (seleccionable por el usuario), test automático de batería, protección contra descarga profunda
Clasificación de la batería
12 V/9 Ah
Capacidad de batería ampliada
No

Communications

Incluye tarjeta de red
No
Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie (RS-232)
  • Mini bloque de bornes para encendido/apagado y apagado remoto
  • Contactos secos (2 salidas, optoacopladores, RJ)
Interfaz Ethernet
No
Interfaz de usuario
Pantalla LCD
Contacto de maniobra sin potencial
Si
Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
Compatibilidad de software
Administrador de energía inteligente de Eaton, protector de energía inteligente de Eaton
Tipo de interfaz
Otro

Electrical input

Conexión de entrada
C14
Tensión nominal de entrada
230 V predeterminado (220/230/240 V)
Frecuencia nominal
50-60Hz
Rango de tensión de entrada
184-276 V
Rango de frecuencia de entrada
45-55 Hz (sistema 50 Hz), de 55-65 Hz (sistema 60 Hz)

Electrical output

Receptáculo
(8) C13
Tensión
230 V
Potencia en vatios
700 W
Factor de potencia de salida
0,7
Rango de tensión de salida
230V (+6%/-10%)
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Tensión nominal de salida
230 V predeterminado (220/230/240 V)
Tipo de alimentación
1
Topología
Línea interactiva
Capacidad nominal VA
1.000VA

Environmental

Altitud
3.000m
Nivel de ruido
<40 dB a 1 metro
Margen de temperatura
0-90% sin condensación
Humedad relativa
0-90 % sin condensación

Exportar especificaciones del producto

Compliance information

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.