Eaton Battery+ Servicios distribuidos para sustitución de baterías, 24 V, 2 x 12 V/7 Ah para EX, 5S, Ellipse ECO, Ellipse PRO
| Nombre del producto |
Eaton Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de batería
|
| N.º de catálogo |
68761SP
|
| EAN |
3553340800382
|
| Longitud/profundidad de producto |
151 mm
|
| Altura del producto |
100 mm
|
| Anchura del producto |
130 mm
|
| Peso del producto |
5 kg
|
| Certificación(es) |
CE
|
| Código de modelo |
Battery+ Product I
|
| Tipo |
Baterías
|
| Tipo de accesorio/repuesto |
Battery/accumulator
|
| Corriente nominal |
7 A
|
| Fase |
Monofásico
|
| Tensión nominal |
24 V
|
| Clasificación de corriente/amperaje |
24 VA
|
| Cantidad de batería |
2
|
| Capacity |
7 Ah
|
| Clasificación de la batería |
12 V/7 Ah
|
| Tipo de batería |
VRLA
|
| Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Pieza de repuesto
|