Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

FWA-1000AH

Fusible de alta velocidad FWA, 1000 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC a 120 V DC, ninguno, fusible de alta velocidad, enrasado, Perno

Especificaciones generales

Nombre del producto
Fusibles cilíndricos de alta velocidad serie Bussmann de Eaton
N.º de catálogo
FWA-1000AH
EAN
5027590020152
UPC
051712795470
Longitud/profundidad de producto
104 mm
Altura del producto
70 mm
Anchura del producto
106 mm
Peso del producto
513 g
Conformidad(es)
Con marca CE
Compatible con RoHS
Certificación(es)
UL Recognized

Electrical data

Amperaje nominal
1000 A
Clasificación de tensión
130 V AC, 130 V DC
Tipo de tensión
AC/DC
Clasificación de interrupción
50 kAIC a 120 V DC
200 kAIC V AC
Clase
Clase aR
Despeje (I2T)
460 000

Product specifications

Aplicación
Semiconductor, bus común de DC, convertidores DC, convertidores/rectificadores de potencia

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.