Fusible cilíndrico de alta velocidad, 690 V, 40 A, 200 kAIC, 22 x 58 mm, con indicador, Extremo con puntera x Extremo con puntera
| Nombre del producto |
Fusibles cilíndricos de alta velocidad serie Bussmann de Eaton
|
| N.º de catálogo |
FWP-40G22FI
|
| EAN |
5027590500807
|
| UPC |
051712689755
|
| Longitud/profundidad de producto |
58 mm
|
| Altura del producto |
22 mm
|
| Anchura del producto |
22 mm
|
| Peso del producto |
52.9 g
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
Compatible con RoHS |
| Certificación(es) |
UL Recognized
Clasificación IEC |
| Amperaje nominal |
40 A
|
| Clasificación de tensión |
690 V
|
| Tipo de tensión |
AC
|
| Clasificación de interrupción |
200 kAIC
|
| Clase |
Clase gR
|
| Despeje (I2T) |
899
|
| Aplicación |
Semiconductor, bus común de DC, convertidores de frecuencia DC, convertidores/rectificadores de potencia
|
| Tamaño del fusible |
22 x 58 mm
|
| Equipado con: |
Indicador de disparo
|
| Accesorios |
Portafusibles modular CH22
|