Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

FWX-1500AH

Fusible de alta velocidad FWX, 1500 A, 200 kAIC V AC, 50 kAIC a 250 V DC, ninguno, fusible de alta velocidad, Extremos de casquillo x extremo de casquillo, Empotrado

Especificaciones generales

Nombre del producto
Fusibles cilíndricos de alta velocidad serie Bussmann de Eaton
N.º de catálogo
FWX-1500AH
EAN
5027590021968
UPC
051712795630
Longitud/profundidad de producto
76.2 mm
Altura del producto
76.2 mm
Anchura del producto
66 mm
Peso del producto
1938 g
Conformidad(es)
Con marca CE
Compatible con RoHS
Certificación(es)
UL Recognized
CSA Certified

Datos eléctricos

Amperaje nominal
12 A
Clase
Clase aR
Despeje (I2T)
880 000 a 250 V
Clasificación de interrupción
200 kAIC V AC
Prearco (I2T)
120000
Clasificación de tensión
250 VAC
Tipo de tensión
AC
Pérdidas de vatios
140 W

Especificaciones del producto

Aplicación
Semiconductor, bus común de DC, convertidores/rectificadores de potencia

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.