Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

PV-160A-2XL-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1000 V, 2XL, 59 x 76 x 190 mm, gPV, UL, IEC, bolted connection

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-160A-2XL-B
EAN
5996516000847
UPC
051712389624
Product Length/Depth
19.13 mm
Product Height
5.92 mm
Product Width
5.92 mm
Product Weight
2657 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones eléctricas

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
44 W
Breaking capacity
33 kA
Class
Class gPV

Detalles físicos

Fuse type
PV-2XL-B
Fuse size
2XL
Fitted with:
Blade with bolt holes
Material
Ceramic body

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.