Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

PV-300ANH3

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 300 A, DC 1000 V, NH3, gPV, UL PV, UL, IEC, dual indicator

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-300ANH3
EAN
5027590506014
UPC
051712498104
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
32 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1100 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
IEC Rated

Electrical data

Amperage Rating
300 A
Voltage rating
1000 Vdc
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class gPV

Product specifications

Application
Photovoltaic systems, inverters ,Photovoltaic array combiners and disconnects
Fuse type
PV-ANH3
Fuse indicator
Combination fuse status indicator
Fuse size
NH3

Compatible fuse holders

Suitable for
SD3-D-PV NH Fuse base

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.