Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

PV-400A-3L-B

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, DC 1000 V, 3L, 75 x 91 x 205 mm, gPV, UL, IEC, with indicator, bolted connections

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
PV-400A-3L-B
EAN
5996516000892
UPC
051712373432
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
201.4 mm
Product Width
73.5 mm
Product Weight
1557 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
UL Listed
CSA Certified

Especificaciones eléctricas

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1000 Vdc
Watt losses
82 W
Breaking capacity
50 kA
Class
Class gPV

Detalles físicos

Fuse type
PV-3L-B
Fuse size
3L
Fitted with:
Blade with bolt holes
Material
Ceramic body

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.