Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.
Varavoimajärjestelmät (UPS)

EATON 3S Gen2 UPS

Eaton 3S Gen2 -sarja on kustannustehokas ja luotettava UPS-ratkaisu niin kotiin kuin pienyrityksillekin. Tämä tavalliseen kotitalouden pistorasiaan kytkettävä UPS suojaa laajakaista modeemia, pöytäkoneita ja muita olennaisia elektroniikkalaitteita ylijännitepiikeiltä ja varmistaa niiden sähkönsyötön.

TOPOLOGIA
Offline
TEHOALUE
450–850 VA
MALLI
Torni

Huippuluokan ylijännitesuoja

Eaton 3S tuottaa akulla varavoimaa sähkökatkoksen aikana ja tarjoaa edistyksellisen ylijännitesuojan, joka suojaa salamaniskun tai sähköverkon satunnaisilta ylijännittepiikien aiheuttamilta vaurioilta.

Ylijännitesuojaukset ovat kansainvälisen IEC 61643-11 -standardin mukaisia. Eaton 3S Gen2 -laitteessa on myös RJ11-/xDSL-liitäntä, joka suojaa laajakaistamodeemia puhelinlinjojen kautta tulevilta häiriöiltä.

USB-lataus

3S Gen2 700VA- ja 850VA-malleissa on kaksi 2 A:n USB-porttia mobiililaitteiden (matkapuhelin, tabletti ym.) lataukseen.

Modernia muotoilua

3S Gen2 UPS -laite sopii tyylikkään muotoilunsa ansiosta erinomaisesti uusimmankin teknologian viereen. Tämä kompakti UPS voidaan myös kiinnittää seinään tai pöytään, jotta tilaa säästyisi entistäkin enemmän.
Tekniset tiedot

Korosta erot
Näytä vain erot
Piilota tyhjät ominaisuudet
Latauslinkit
X
Download Close