Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton 3S Mini UPS-laite

Mikäli teet töitä kotona, käytä kodin älylaitteita tai turvallisuusjärjestelmää, joihin luotat ja joka suojelee sekä sinua että perhettäsi. 3S Mini UPS-laite on suunniteltu pitämään laitteesi liitettynä verkkoon aina. Erittäin kompakti, hiljainen ja tyylikäs muotoilu varmistaa, että 3S Mini sulautuu hyvin kotiisi tai työpaikallesi.

IP-kamera
akun kesto jopa 5 tuntia
Striimaava TV -soitin
akun kesto jopa 4 tuntia
WiFi-laajennus
akun kesto jopa 2 tuntia
Laajakaista
akun kesto jopa 80 minuuttia

Tutustu, kuinka pitää sähköt päällä 3S Mini UPS-laitteella 

Suunniteltu virtalähteeksi verkkoon liitetyille laitteille

Valittavana on 4 lähtöjännitettä, mukaan lukien 9 V, 12 V, 15 V ja 19 V sekä 4 DC-liitintä, jotka sopivat useisiin eri laitteisiin.

Akun kesto jopa 5 tuntia

3S Mini UPS-laite voi pitää IP-kameran päällä jopa 5 tuntia, Striimaavan TV -soittimen jopa 4 tuntia ja tavallisen laajakaistan jopa 80 minuuttia.
Miten voit ostaa Eatonilta