Tutustu Eaton 5P UPS Gen2 UPS-laitteeseen, kompakti ja tehokas ratkaisu IT- ja Edge-ympäristöille. Se syöttää 22 % enemmän tehoa kuin edeltäjänsä ja on saatavilla 1U räkki-mallina tai torniasennuksena.
Älykäs suunnittelu takaa vakaan sähkönsyötön ja energiansäästöt. Edistynyt kuormahallinta puolestaan priorisoi kriittiset laitteet ja optimoi akuston varakäyntiajan. Uusi tuotesarja mahdollistaa myös laitekannan hallinnan, sekä etänä tehtävät asetusten muutokset ja laiteohjelmiston päivitykset.
Rajapintalaskenta- ja mikrorajapintojen toimipisteet
IT- ja verkkokaapit
Matalat hyllyt ja seinään kiinnitettävät kaapit
Vähittäiskauppa-, terveydenhuolto- ja kevyet teollisuusympäristöt
Tehoalue
650–1 550 VA
Matala malli
Verkkoliitäntä
Mukana kybersuojattu gigabitin verkkokortti (Netpack)
Onko toimintaympäristöissä säännöllinen pääsy käyttöpaikkaan?
Käytössä todistettu kompakti ratkaisu, joka varmistaa luotettavan toiminnan ennustettavilla huoltojaksoilla ja jota on parannettu koneoppimiseen perustuvalla akunhallinnalla IT-ympäristöihin, joissa on säännöllinen pääsy toimipisteeseen.
Toimitko ympäristöissä, joissa on etä- tai vaikeasti saavutettavia käyttöpaikkoja?
Kompakti ratkaisu, joka tarjoaa pitkän käyttöiän ja vähentää huoltotarvetta. Suunniteltu vähentämään toimipisteessä tehtäviä toimenpiteitä ja yksinkertaistamaan toimintaa syrjäisissä tai vaikeasti saavutettavissa rajapintatoimipisteissä.
Hakusi "" ei vastannut mitään dokumenttia tai tuotetta.