Eaton 9395X UPS -laite on uusin tulokas 9395 UPS -laitteiden valikoimassa. Nämä tuotesarjat tarjoavat 15 GVA turvallista ja luotettavaa virtaa ympäri maailmaa, ja suurin yksittäinen asennus koostuu yhteensä 930 laitteesta. Se myös jatkaa innovaatioiden avulla toteutetun virransuojauksen perintöä. Uudessa Eaton 9395X UPS -laitteessa käytetään piikarbiditeknologiaa, jonka ansiosta se on markkinoiden pienin & tehokkain laite poikkeuksellisella tehotiheydellä ja jättää enemmän tilaa tuloja tuottaville IT-laitteille. Eaton 9395X -laitteen huippuluokan nopeasta valmistusprosessista saadaan etuja ja se on suunniteltu helposti käyttöönotettavaksi. Nämä lyhentävät läpimenoaikaa tilauksen tekemisestä kriittisen kuorman suojauksen käynnistämiseen.
Topologia |
Online |
| Tehoalue | 900–1700 kW |
| Jännite | 400 V 4-johdin tai 480 V 3-johdin |
| Hyötysuhde | Hyötysuhde kaksoismuunnostilassa jopa 97,5 % |
| Hyötysuhde 99 % ESS-tilassa | |
| Rinnakkaiskapasiteetti | Enintään 4 UPS-laitetta hajautettua ohitusta kohden |
| Jännitealue | +10 % / -15 % |