Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*
Varavoimajärjestelmät (UPS)

Eaton 93PM G2 UPS

Eaton 93PM G2 UPS yhdistää häiriösuojauksen, turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Tämä tapahtuu joustavan, energia- ja kustannustehokkaan sekä modulaarisen ja skaalautuvan rakenteen avulla. Toisen sukupolven 93PM UPS -laitteella on luokkansa korkein mahdollinen käytettävyys ja alhaisimmat elinkaarikustannukset. 93PM G2 UPS on täydellinen ratkaisu niin kaupallisille datakeskusoperoijille kuin organisaatioille, jotka haluavat lisätä kapasiteettia ja sähkönsuojausta yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Topologia
Online
Tehoalue
50 kVA – 360 kVA
Hyötysuhde
Jopa 97 %

Maksimaalinen joustavuus ja käytettävyys

Eaton 93PM G2 UPS tuo maksimaalisen käyttöasteen toiminnan kannalta olennaisille infrastruktuureille joustavan, modulaarisen ja skaalautuvan rakenteen avulla. Tarvittaessa tehoa voidaan lisätä 50 tai 60 kVA:n välein ilman järjestelmän seisokkeja tai vaikuttamatta kriittiseen kuormaan Hot Swap -moduulijärjestelmän ansiosta. Jos yhteys katkeaa HotSync varmistaa, että Eaton 93PM G2 eliminoi yhden vikapisteen mahdollisuuden, jos tiedonsiirto katkeaa, mikä lisää luotettavuutta. Lisäksi siinä on sisäänrakennetut turvakomponentit sähköriskien vähentämiseksi ja suojan lisäämiseksi.

EnergyAware

Eaton 93PM G2, joka on samalla myös Eaton EnergyAware UPS, voi auttaa organisaatiotasi tukemaan ympäristöstä ja ansaitsemaan tuloja kysyntäjouston ja lisäpalveluiden avulla. Vaikuttamatta kriittisen kuorman suojaukseen tyyppillinen tuotto on jopa 50 000 € megawattia kohden sitoutumisesta taajuuden säätelyyn.

Parannettu kyberturvallisuus ja suojaus

Kyberturvallisuutta on parannettu Eaton 93PM G2 UPS Eaton Gigabit Network-M2 ja Industrial Gateway -verkkokorteilla, jotka ovat saaneet ensimmäisinä alalla standardien IEC 62443-4-2 ja UL 29001-1 mukaiset sertifioinnit. Turvallisuuden parantamiseksi Eaton tarjoaa kaukovalvontavalmiuden, jotta voidaan reagoida nopeasti ja ennakoivasti kaikkiin sähköön tai kyberturvallisuuteen liittyviin uhkiin.

Alhaisimmat elinkaarikustannukset

Eaton 93PM G2 UPS on edullisempi omistaa hyvän hyötysuhteen ja alan johtavien teknologioiden ansiosta. Se kasvaa liiketoiminnan tarpeiden mukana ja online-hyötysuhde on jopa 97 % parantaen kustannusten hallintaa ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttia. Hyötysuhdetta voidaan edelleen optimoida Eaton ESS & VMMS -toiminnoilla.

Eaton Cyber Secured Monitoring -palvelu

Eatonin asiantuntijat valvovat järjestelmää 24/7. Nopeampi reagointi toimintahäiriöihin, kattava säännöllinen kuntoraportti UPS-laitteiden suorituskyvystä, mukaan lukien ennakoivia analyyseja ja elinkaaren hallinnointia.

Tekniset tiedot

Korosta erot
Näytä vain erot
Piilota tyhjät ominaisuudet
eaton-93pm-g2-ups-300kw-6upm-breaker-front-open-door.jpg

EATON 93PM G2 UPS 50–360 KVA

Runko
200, 240, 300, 360 kVA 
Tehoalue
50–360 kVA
Jännite  
380, 400, 415 V
Topologia
online
Hyötysuhde
jopa 97 % (online)
Akkutyyppi   VRLA, litium-ioni, superkondensaattori
Rakenne                            
Hot-swap modulaarinen, skaalautuva UPS
Tehomoduulien lukumäärä 1–6
Latauslinkit
X
Download Close