Lataa dokumentti () / 20
Varavoimajärjestelmät (UPS)

Eaton 9PX UPS

Eaton 9PX UPS tarjoaa energiatehokasta sähkönsuojausta pienille ja keskisuurille datakeskuksille sekä IT-tiloille ja -infrastruktuurille. Kaksoismuunnoksen ansiosta 9PX käyttää 40 % vähemmän energiaa. Se on täydellinen UPS IT- ja kiinteistöjenhallintaan, kun energiakustannukset ovat merkittävä tekijä ja sähkönsuojausratkaisuihin kaivataan seuraavan sukupolven ratkaisuja.

Saatavana nyt myös litiumioniakkuversioina.

Eaton 9PX -mallin UPS-laite on tullut käyttöikänsä päähän

Eaton 9PX Gen2 -mallin UPS-laite korvaa alkuperäisen 9PX-mallin niin sopivuuden, muodon kuin toiminnallisuudenkin puolesta. Se kattaa aiemmin Gen1:n tukemat 5–22 kVA:n tehoalueet.
 

Saatavana nyt myös litiumioniakkuversioina,

joiden pidennetyn 8–10 vuoden akuston eliniän ja teknologian ansiosta järjestelmästä ei tarvitse asennuksen jälkeen huolehtia toisin kuin lyijyakuilla varustettujen UPS-laitteiden huolto- ja päivitysten kanssa. 

Eaton logo elite ups RVB JPG

Kestävä kehitys ja suurin energiatehokkuustaso kulkevat käsi kädessä

Kestävä kehitys on Eatonin toiminnan perusta. Ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisen lisäksi Eaton on parantanut sitoutumistaan energiatehokkuuteen ratkaisusuunnnitelussa.

Uuden UPS-laitteiden toimintaohjeen allekirjoittajana Eaton on ylpeä voidessaan ilmoittaa, että 91PS-, 93PS-, 93PM-, 9395P-, 5P-, 5PX- ja 9PX-sarjat ovat eliittiluokan UPS-laitteita, jotka tarjoavat korkeimman mahdollisen energiatehokkuuden.

Enemmän tehoa

Eaton 9PX (1–3 kVA) on luokkansa ensimmäinen UPS, jolla saavutetaan tehokerroin 1,0 (VA = W). Se toimittaa 11 % enemmän tehoa kuin mikään muu UPS ja antaa virtaa useammille palvelimille vastaavilla VA-arvoilla ja alemmilla tehokertoimilla.

Energiatehokas

Energy Star -valtuutettu Eaton 9PX tarjoaa korkeimman mahdollisen tehokkuustason, mikä vähentää energia- ja viilennyskustannuksia. 9PX voi mitata energiankulutusta hallittujen lähtöryhmien perusteella. kWh-arvoja voidaan valvoa LCD-näytön tai Eatonin Intelligent Power -ohjelmiston avulla.

Valmis virtualisointiympäristöihin

Valinnaisella verkkokortilla ja Eatonin Intelligent Power® -ohjelmistopaketilla, joka on yhteensopiva kaikkien suurimpien käyttöliittymien kanssa, 9PX integroituu saumattomasti johtaviin virtualisointiympäristöihin ja pilvityökaluihin.
Tekniset tiedot

Korosta erot
Näytä vain erot
Piilota tyhjät ominaisuudet
Latauslinkit
X
Download Close