Lataa dokumentti () / 20
DC-kytkentä

SOL30/SOL30X-Safety – Aurinkosähköjärjestelmän turvakytkin

Eatonin Moeller-sarjan palomieskytkimillä aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää turvallisesti ja tehokkaasti. Tulipalon syttyessä paneeleissa ja kaapeleissa voi edelleen olla jopa tuhannen voltin tasavirtajännite vaikka invertteri olisi kytketty irti. Tällöin palontorjuminen on lähes mahdotonta. Palomiehenkytkimillä varmistetaan pelastushenkilöstön turvallisuus. Niiden avulla aurinkosähköpaneeleilta invertterille johtavat kaapelit voidaan erottaa yhdellä painalluksella joko kohteessa tai paikallisen sähkölaitoksen kautta.

Automaattinen:
alijännitelaukaisu
Lämpötila-alue:
-25 °C … +60 °C

Pääominaisuudet

  • Nimellisjännite: 1 000 V
  • Jokaisen kuormaerottimen nimellisvirta: 30 A (26 A)
  • Käyttöluokka: DC-PV1, DC-PV2
  • Nimellisvirta Ie: 30 A (26 A)
  • Etälaukaisu integroidun alijännitelaukaisun avulla: 230 V, 50 Hz tai 24 V DC
  • Johdotettu kytkentävalmiiksi
  • Kytkimen tilatieto apukoskettimien kautta (1 N/O ja 1 N/C)
  • Paineentasausventtiili
  • Saatavilla on erilaisia liitintyyppejä: MC4-liitin tai holkkitiiviste
  • Kunkin kuormaerottimen sisäinen vastus: 7 mΩ

Yhdellä napin painalluksella jännitteettömäksi

Palomiehenkytkin on asennettava DC-puolelle aurinkosähköpaneelien välittömään läheisyyteen. Palomiehenkytkimen alijännitelaukaisu sammuttaa aurinkosähköpaneelit automaattisesti heti, kun palopaikka on erotettu paikallisesta virtalähteestä tai aurinkosähköjärjestelmä on kytketty paikallisesti pois päältä.

SOL30-Safety

Eatonin todistetusti toimiva palomiehenkytkin perusversio sopii ihanteellisesti pieniin aurinkosähköjärjestelmiin, jotka koostuvat yhdestä tai kahdesta samanlaisesta paneeliketjusta. Sen virransiirtokapasiteetti on 30 A (26 A) jännitteen ollessa 1 000 V DC, joten se toimii turvallisena kytkimenä kaikkien vakiotyyppisten paneelien kanssa.

SOL30X-Safety

Useista paneeliketjuista koostuviin aurinkosähköjärjestelmiin Eaton tarjoaa valmiiksi johdotettuja palomiehenkytkimiä, joissa samaan koteloon on yhdistettu 2, 3, 4 tai 6 kuormaerotinta. Generaattoreiden liitäntärasioista poiketen yksittäisiä ketjuja ei ole kytketty rinnakkain, vaan ne voidaan kytkeä invertteriin erikseen. Näin voidaan käyttää useita MPP-säätimiä ja optimoida invertterin suorituskykyä.

Helppo ja suojattu

Palomiehenkytkimiä on saatavilla holkkitiivisteillä tai MC4-liittimillä varustettuina. Jos laite käyttää metristä holkkitiivistettä, kaikki kaapelit kytketään riviliittimillä. Tämän vuoksi laitteiden asennus on yksinkertaista ja nopeaa. IP65-luokan kotelointi ja paineentasausliitäntä tekevät palomiehen kytkimistä ihanteelliset ulkokäyttöön.
Tekniset tiedot

Korosta erot
Näytä vain erot
Piilota tyhjät ominaisuudet
Latauslinkit
X
Download Close