Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

xEnergy Main

Eatonin xEnergy Main -pienjännitekojeisto tarjoaa laajan valikoiman kiinteitä, irrotettavia ja ulosvedettäviä kokoonpanoja sähkönjakelu- ja moottorinohjaussovelluksiin IEC61439-2-standardin mukaisesti. Järjestelmän osia voidaan yhdistellä ja räätälöidä kaupallisiin ja teollisiin sovelluksiin aina 7100 A:iin asti.

Pääkiskon nimellisarvo
jopa 7100 A
Suojausluokka
IP 55
Oikosulkuluokitus
jopa 105 kA / 1 s

Pääominaisuudet

  • Moduulipohjainen rakenne mahdollistaa älykkäät yhdistelmät ja laajennukset
  • Täyttää IEC 61439-1 ja IEC 61439-2-standardin vaatimukset
  • Suunnitteluvarmennettu pienjännitekojeisto maksimaalista käyttöaikaa varten

Pienjännitepuolen sähkönjakelua parhaalla turvallisuustasolla

Täysin ulosvedettävät moduulit tarjoavat turvallisen ja kätevän pääsyn laitteistoon huollon aikana. Lisävarusteena saatava ARMS-valokaarivikoja vähentävä huoltojärjestelmä lisää entisestään henkilöstön turvallisuutta. Sisäinen osastointi muotoon 4b asti ja jatkuva lämpötilan valvonta DIAGNOSEn avulla vähentävät huomattavasti kytkinlaitteiden vikaantumisriskiä. Jos kaikesta huolimatta valokaari syttyy, ARCON-valokaarenvalvontajärjestelmä varmistaa henkilöstön ja laitteiden turvallisuuden. IEC/TR61641-standardin mukainen passiivinen valokaarisulku ja maanjäristystestit täydentävät turvallisuuskonseptimme.

Ryhdy xEnergy-kumppaniksi

Liity kumppaniohjelmaamme ja pääset käyttämään kaikkia ominaisuuksia, mukaan lukien ulosvedettävät XW-moduulit, DIAGNOSE jatkuvaan lämpötilanvalvontaan, ARCON aktiivisen valokaaren valvontaan IEC/TR 61641-standardin mukaisesti sekä xEnergy Configurator -työkalun xEnergy Main -pienjännitekojeistojen suunnitteluun. Lisäksi tarjoamme valtuutetuille ja lisensoiduille keskusvalmistajakumppaneille rakennusohjeita, tyyppitestaustodistuksia, suunnittelun tarkastuslomakkeita, ohjelmistotyökaluja ja koulutusta.
Tekniset tiedot

Korosta erot
Näytä vain erot
Piilota tyhjät ominaisuudet

xEnergy Configurator

Jotta xEnergy-järjestelmän suunnittelu olisi mahdollisimman helppoa, tarjoamme xEnergy Configurator -suunnittelutyökalun ilmaiseksi.

XP – Teho-osat

  • 1x ACB enintään 6300 A
  • 4x ACB enintään 1250 A
  • MCCB enintään 1600 A
  • Tulo-, syöttö- tai kiskokytkentämoduulit
  • 425 mm - 1350 mm leveys

XR – "Irrotettavat" osat

  • Irrotettavat syötön tai moottorin ohjausmoduulit
  • Pistoke- ja apuliitäntä
  • MCCB enintään 630 A
  • Pistokkeelliset sulakeliittimet PIFT enintään 630 A (NH)
  • Riippukiskot enintään 1600 A

XW – "Ulosvedettävät" osat

  • Ulosvedettävät syöttö- tai moottorinohjausmoduulit
  • Täysin ulosvedettävät yksiköt, joissa on kaikki sivupistokeliitännät ja turvalukitus
  • MCCB enintään 400 A
  • Riippukiskot enintään 2000 A

XG – "Yleiset" osat

  • Alijakelu
  • Täyskorkeat asennuslevyt (esim. suuritehoiset taajuusmuuttajat)
  • Kulmaosa
  • Kiskon siirtyminen
  • Tehokertoimen korjaus
  • Kaapeliosa

XF – "Kiinteät" osat

  • Kiinteästi asennetut syöton tai moottorin ohjausmoduulit
  • MCCB enintään 1600 A
  • Varoke-erottimet enintään 630 A (NH)
  • Riippukiskot enintään 3200 A

 

Latauslinkit
X
Download Close