Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*
  • Turvallisen aurinkosähkölaitoksen voi toteuttaa nopeasti ja helposti 

Aurinkosähkövoimaloiden määrän kasvua on vauhdittanut aurinkopaneeleiden hankintakustannusten aleneminen, sähkön kulutushintojen heilahtelut ja mahdollisuus myydä sähköä verkkoon. Aurinkosähkön tuotantojärjestelmiä hankittaessa keskitytään usein lähinnä järjestelmän kokoon, paneelien määrään ja niiden hyötysuhteeseen. Tulevan voimalaitoksen omistajalle voi olla hyvinkin uusi ajatus, miten turvallisuuspuolen asiat tulisi huomioida.

Silloin kun aurinkosähköjärjestelmät syöttävät niiden tuottamaa sähköä suoraan sähköverkkoon, niiltä vaaditaan erittäin luotettavien laitteiden käyttöä ja turvallisia komponentteja. Näin suojataan verkon vakautta mahdollisten vikatilanteiden varalta sekä sähköverkossa työskenteleviä asentajia hengenvaaralta.

“Energiateollisuus suosittelee yli 50 kVA:n järjestelmiin erillistä keskitettyä suojauslaitetta”

Energiateollisuus suosittelee ja käytännössä verkkoyhtiöt vaativat yli 50 kVA:n tuotantojärjestelmiin erillistä keskitettyä suojauslaitetta. Suojauslaitteen tulee osata kytkeä tuotantolaitteisto irti verkosta tarvittaessa. Kotitalouksien ja pk-yritysten aurinkosähköratkaisut ovat muuttuneet koko ajan järeämmiksi, ja 50 kVA:n rajan ylittyminen on lähes arkipäivää aurinkosähkön pientuotannossa.

Suojausta suunnitellessa kannattaa huomioida, miten asennus sujuu helposti. Eaton tarjoaa tähän plug and play -tyyppisen ratkaisun, jossa keskitetyn NAS-suojauslaitteen oletusasetukset istuvat Suomen sähköverkkoyhtiöiden vaatimuksiin, eikä asetuksia tarvitse erikseen etsiä tai asetella. Tämä helpottaa suunnittelua, nopeuttaa asennusta ja läpimenoaikaa.

Suomessa sähköjärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan ympäristölle ja ihmisille turvallisiksi, myös asennuksissa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen. Sama turvallisuusajattelu koskee tietysti aurinkosähköjärjestelmiä. Perinteisiin järjestelmiin verrattuna, niissä on kuitenkin yksi iso ero, joka olisi hyvä tunnistaa ja muistaa: Virran katkaiseminen rakennuksen pääkatkaisijasta ei vielä tee aurinkosähköjärjestelmää turvalliseksi. 

juha ja nas box

“Tarvitaan laite, joka luo turvalliset olosuhteet pelastushenkilökunnalle esimerkiksi tulipalon sammutustilanteessa.”

Tarvitaan laite, joka luo turvalliset olosuhteet pelastushenkilökunnalle esimerkiksi tulipalon sammutustilanteissa. Eatonin SOL-palomiehenkytkimet tarjoavat ratkaisun tähän. Ne ovat eräänlaisia DC-virtapiirin kytkin-erottimia, jotka erottavat sähkönsyötön invertterin ja aurinkopaneelien välillä. SOL-palomiehenkytkimellä katkaistaan sähkönsyöttö kiinteistöön ja pelastustyöt voidaan suorittaa turvallisesti

Aurinkopaneelipiiriä tarvitsee suojata myös ylikuorma- ja vikatilanteilta. Erityisesti asuin- ja liiketilojen suojaukseen vaaditaan luotettavaa suojausta ja mikäli halutaan varmistaa invertterille pitkä käyttöikä tarvitaan tehokasta suojausta. Eatonin ylijännitesuojaus varmistaa, ettei laitteisto tai invertteri vaurioidu aurinkosähköjärjestelmän DC-puolella tapahtuvasta ylijännitteestä. Eaton on jo vuosikymmeniä tarjonnut standardia parempaa turvallisuutta kestävällä tavalla.

"Suomen vaihtelevat ja välillä vaativatkin sääolosuhteet tuovat aurinkojärjestelmille yllättäviäkin haasteita."

Sulakkeiden perustehtävä on reagoida turvallisesti vikatilanteissa ja aurinkosähköasennuksiin tarkoitettujen sulakkeiden tulee toimia kaikissa sääolosuhteissa. Suomen vaihtelevat ja välillä vaativatkin sääolosuhteet tuovat aurinkojärjestelmille yllättäviäkin haasteita ja tämä koskee erityisesti sulakkeita. Eatonin PV-sulakkeet kestävät kaikissa sääolosuhteissa ja täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Lisäksi niiden lämpenemä on erittäin matala, joten niiden häviötehot pysyvät matalana. Tämä auttaa varmistamaan järjestelmän energiatehokkuuden.

Aurinkosähköjärjestelmän hyötysuhde ja turvallisuus ovat osiensa summa. Eatonin tuotteet tukevat aurinkosähköjärjestelmän turvallisuutta, kestävyyttä ja hyötysuhdetta tukien samalla koko järjestelmän suorituskykyä. Kannattaa kysellä Eatonin turvallisia, luotettavia ja kestäviä komponentteja jälleenmyyjältäsi.

Toteuta sähköjärjestelmäsi laitteilla, joiden valmistaja on jo vuosikymmeniä erikoistunut tarjoamaan standardeja parempaa turvallisuutta ja tekee sen ympäristöä kunnioittavalla ja kestävällä tavalla.

juha stenvall new
Aurinkosähköasioissa voit ottaa yhteyttä Juha Stenvalliin, joka työskentelee Eatonin kanavaliiketoiminnassa myyntipäällikkönä. Juhan vastuulla on löytää parhaat mahdolliset komponenttiratkaisut asiakkaiden liiketoiminnan tarpeisiin.