Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

Vähennä valokaaren riskiä liiketoiminnassa

Jatkuva sähkönjakelu on välttämätöntä sähkökriittisille liike- ja teollisuusrakennuksille, kuten käsittelylaitoksille, toimistoille, sairaaloille ja tehtaille.

Tällaisten rakennusten luotettava sähkön saanti riippuu sähkölaitteiston ytimessä olevista pienjännitekeskuksista. Kojeistoon kohdistuvat vaatimukset, erityisesti toiminnan ja infrastruktuurin laajentuessa ajan myötä, jättävät ne alttiiksi valokaarille.

Näistä ilmeisistä vaaroista huolimatta sähkökeskukset on helppo jättää huomiotta liikerakennusten infrastruktuurin turvallisuusanalyysissä. Laitteet ovat yleensä poissa silmistä ja vallitseva näkemys on, että kojeistot ovat ehdottoman turvallisia, kunhan ne täyttävät (International Electrotechnical Commissionin) IEC 61439 -standardin vaatimukset.

Riippumattomien asiantuntijoiden tekemät tutkimukset viittaavat siihen, että pelkästään standardin noudattaminen ei välttämättä riitä suojauksen maksimoimiseen; uuden teknologian käyttöönotolla voidaan saavuttaa korkeampi turvallisuustaso. Tämän ansiosta on mahdollista vähentää entisestään tuhoisan valokaaren ja sen kalliiden ja mahdollisesti tappavien jälkivaikutusten riskiä.

Suunnittelutyökalut pienjännitesähkölaitteistoihin IEC-standardien mukaisesti

Pienjännitejakeluratkaisujen suunnittelijoiden on otettava huomioon monia näkökohtia suunnitellessaan oikeanlaista sähkölaitteistoja ja valitessaan oikeita yksittäisiä kojeita. Eaton tarjoaa sähkökonsulteille, sähköasentajille ja sähköjärjestelmäinsinööreille erilaisia työkaluja, jotka auttavat suunnittelemaan oikeanlaisen ratkaisun IEC-standardien mukaisesti.

Ensiluokkaista turvallisuutta huoltohenkilöstölle

Riski valokaaresta on suurin huolenaihe huoltotoimenpiteiden aikana. Eatonin uudet digitaaliset NZM-kompaktikatkaisijat voidaan varustaa Eatonin Arcflash Reduction Maintenance -järjestelmällä (ARMS). ARMSIN lähes välitön reaktioaika vähentää huomattavasti valokaaren välähdysenergiaa ja henkilöstölle aiheutuvaa vaaraa.

Valokaaren valvonta -video - turvallisia ratkaisuja, jotka ylittävät IEC-standardit

Ennakoivista suojaustoimenpiteistä huolimatta sähkönjakelujärjestelmissä voi esiityä valokaaria. Katso, miten valokaari voi mahdollisesti aiheuttaa tuhoisia vahinkoja ihmisille ja yrityksellesi.

Eaton tarjoaa kattavan valikoiman ratkaisuja, kuten Diagnose ja Arcon. Nämä auttavat yrityksiä vähentämään tehtaiden kalliiden toiminta-katkosten riskiä.

Bernhard Gegenbauer, Markkinointi- ja tuotejohtaja – Sähkönjakelu - Eaton

Video, jossa esitellään turvallisuusnäkökohdat pienjännitekojeistoja asennettaessa

 

Tässä videossa Alfred Mörx hahmottelee tarvetta harkita turvajärjestelmiä pienjännitelaitteistoihin ja miten ne voivat vaikuttaa toiminta-aikaan ja työntekijöiden turvallisuuteen.

Asiakastarina

Airbus päivittää pienjännitekojeistoa Eatonin tuella ja asiantuntemuksella.

Suodattimet

    Suodattimet