Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.
Kuinka tehdä johdotukset tehokkaammin alusta loppuun
 
Katso, mitä kokemuksia Hanseatic Power Solutions GmbH:lla (HPS) on ollut push-in-liittimistä
 
Tutustu push-in-tuotevalikoimaamme
 

Kuinka ohjauskaapin johdotusta voi parantaa?

Ohjaus- ja kytkentäkaappien valmistuksessa aikaa tuhlaantuu eniten kytkin- ja automaatiolaitteiden johdotukseen. Nykyään kytkentäkaappien rakentajilla on käytettävissä kolme eri lukitusteknologiaa. Useimmat koneen- ja keskusvalmistajat käyttävät tuttua ruuviliitintä. Se soveltuu melkein kaikille kytkinlaitteille. Se luo monille käyttäjille turvallisuudentunteen, sillä kiristykseen käytettävät voimat ja momentit ovat tuttuja. Jousiliittimet ja push-in-liittimet ovat turvallisia teknologiansa ansiosta ja vähentävät näin työmäärää. Lisäksi tämä kattaa koneen koko elinkaaren. Eaton on perehtynyt näihin kysymyksiin huolellisesti ja todennut, että push-in-teknologia on vaihtoehdoista hyödyllisin. Tällä sivustolla vastaamme käyttäjien liitinkysymyksiin.

White paper -raportissa on vertailtu eri liitinten tehokkuutta ja luotettavuutta

Push-in-teknologia tarjoaa aika- ja kustannushyötyjä kaikkiin kytkinlaitteen elinkaaren vaiheisiin. Tämä selviää Eatonin uudesta white paper -raportista, joka osoittaa push-in-liitäntäteknologian lisäarvon verrattuna ruuvi- ja jousiliittimiin. Useat riippumattoman testauslaboratorion sekä asiakastestit tarjoavat perusteltuja tietoja tästä.

eaton-title-push-in-whitepaper-wp034001en

Eatonin push-in-liitinten hyödyt moottorikäynnistimille

tarvita työkaluja kiinteiden tai joustavien, puristusmenettelyä käyttävien johtojen asennukseen.
EI
tarvita työkaluja kiinteiden tai joustavien, puristusmenettelyä käyttävien johtojen asennukseen.
aikasäästöt verrattuna ruuviliittimiin ja 40 % verrattuna jousiliittimiin.
50
%
aikasäästöt verrattuna ruuviliittimiin ja 40 % verrattuna jousiliittimiin.
UL Type E -sertifiointi maailmanlaajuista käyttöä varten.
UL/CSA
UL Type E -sertifiointi maailmanlaajuista käyttöä varten.
Luotettava ja tärinää kestävä liitäntä ilman tarvetta muokata kuljetuksen jälkeen.
100
%
Luotettava ja tärinää kestävä liitäntä ilman tarvetta muokata kuljetuksen jälkeen.
useiden katkaisijoiden syöttämiseen kolmivaiheisilla virtakiskoilla.
KYLLÄ
useiden katkaisijoiden syöttämiseen kolmivaiheisilla virtakiskoilla.
Sama asennuspinta-ala kuin ruuviliittimiä käyttävillä kontaktoreilla.
1:1
Sama asennuspinta-ala kuin ruuviliittimiä käyttävillä kontaktoreilla.

Testattu käytännössä

Eatonin ja Hanseatic Power Solutions GmbH -yhtiön käytännöntesti vahvisti, että push-in-teknologialla voidaan saavuttaa merkittäviä aikasäästöjä. Yksi testin yllättävistä tuloksista oli, että push-in-liittimet tarjosivat merkittäviä aikasäästöjä sekä ruuvi- että jousiliittimiin verrattuina.
eaton-solution-map-push-in-without-numbers-PT034001EN-en-us.jpg

Johdota koko ohjauskaappi push-in-liittimillä

Koneenrakentajille ja keskusvalmistajille push-in-liitinten käyttö on tehokkainta, kun koko kaapin voi käytännössä johdottaa ilman työkaluja. Siksi Eaton laajentaa push-in-tarjontaa automaatiolaitteista painikkeisiin, moottorikäynnistimiin ja taajuusmuuttajiin.

 

Mike Edelmann vastaa tärkeisiin kysymyksiin push-in-liittimistä

Tuotteita & palveluita

Eaton tarjoaa laajan valikoiman push-in-tuotteita keskuksia varten
eaton-contactors-push-in
DILM-push-in-kontaktorit
eaton-motor-protective circuit-breaker-push-in
PKZ/PKE-push-in-moottorinsuojakatkaisija
eaton-motorstarter-push-in
MSC-push-in-moottorikäynnistinyhdistelmät
Eaton Moeller -sarjan elektroninen EMS2-moottorikäynnistin yhdistää viisi tavanomaisen käynnistimen ominaisuutta
Elektroninen EMS2-push-in-moottorikäynnistin
eaton-cold-plate-unit-db1
DB1-push-in-taajuusmuuttajat kylmälevyllä
Eatonin litteä RMQ
Litteä RMQ-push-in-painike
eaton-easye4-push-in
Kaikki ohjelmoitavat easyE4-releet ovat saatavilla push-in-liittimillä
Modulaarinen XC300-PLC ja XN300 I/O -asema
Modulaarinen XC300-PLC ja XN300 I/O
PXS24-suojausmoduuli
Elektroninen PXS24-push-in-katkaisija

Kaikki voittavat push-in-liittimillä

Asentajat ja ostajat hyötyvät push-in-teknologiaa käyttävistä PKZ- ja DIL-valikoimista. Nopeampi ja helpompi johdotus vähentää hankinnan kustannuksia. Lisäksi työkaluja tarvitsematon, turvallinen ja kunnossapitovapaa liitäntä tekee asentajan työstä helpompaa.