Onko sähköyhtiösi valmiina? Ennennäkemätön sähkönkulutuksen kasvu on lähtöisin monista suunnista – datakeskuksista, toimintojen sähköistämisestä (rakennukset, kodit ja liikenne), uudelleenteollistumisesta jne.
Sähkön kysyntä ei ole kasvanut kahteenkymmeneen vuoteen. Nyt näemme 2–4 prosentin suuruista vuosittaista kuormituksen kasvua. Lähiajan ennusteet vaihtelevat kuitenkin huomattavasti ja ovat paljon dramaattisempia. Eatonin tilaaman S&P Global Market Intelligencen tuoreen tutkimuksen mukaan pohjoisamerikkalaiset sähköyhtiöt odottavat kuormituksen kasvavan 36 % seuraavien 5–10 vuoden aikana1. Yhdysvalloissa pelkästään datakeskusten sähkönkulutuksen odotetaan kaksinkertaistuvan tai kolminkertaistuvan vuoteen 2028 mennessä ja nousevan vuoden 2023 aikaisesta 176 terawattitunnista (TWh) 325–580 terawattitunnin kulutukseen2.
Kasvava sähkön kysyntä edellyttää eri toimialojen välistä koordinointia yhteistyön varmistamiseksi. Strateginen yhteistyö sähköyhtiöiden, toimittajien ja asiakkaiden välillä on keskeisessä asemassa. Tällainen kysynnän kasvu kannustaa työskentelemään erilaisella tavalla ja luo mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle, teknologian kehittämisen ja käyttöönoton nopeuttamiselle, infrastruktuurin modernisoinnille sekä uusille energialähteille.
Sähkön kysynnän kasvuun ei ole yhtä ainoaa ratkaisua. Investoinnit sähköverkon modernisointiin ja optimointiin, kapasiteetin lisäämiseen ja joustavuuden parantamiseen ovat elintärkeitä. Se on vasta alkua.
Valmius uuden kapasiteetin lisäämiseen on ehdottomasti olennaista. Älykkäät virranhallintaratkaisut voivat auttaa tukemaan näitä aloitteita, mutta pelkkä kapasiteetin lisääminen ei riitä vastaamaan arvioituun kuormituksen kasvuun riittävän nopeasti.
Nykyinen infrastruktuuri on joko riittämätöntä ja/tai vanhentunutta kasvun mahdollistamiseksi, mainitsi 44 % S&P Global Market Intelligence Survey -kyselyyn vastanneista sähköyhtiöistä. Vuonna 2015 Yhdysvaltain energiaministeriö havaitsi, että 70 % Yhdysvaltain siirtolinjoista oli vähintään yli 25 vuotta vanhoja. Yhdysvaltain kaikissa 50 osavaltiossa on varattu 7,6 miljardin dollarin rahoitus 105 valitulle sähköverkon vahvistamishankkeelle.
Merkittävää on, että Pohjois-Amerikan ja muiden alueiden sähköyhtiöt uskovat, että verkossa on käyttämätöntä kapasiteettia, jota voitaisiin hyödyntää. Digitaaliset työkalut voivat auttaa vapauttamaan merkittävää kapasiteettia; 44 % sähköyhtiöistä uskoo, että verkkoon voidaan lisätä jopa 24 % lisäkapasiteettia, ja lisäksi 40 % arvioi, että mahdollinen kasvu on vielä suurempi (jopa 49 %)3.
Kasvuun vastaaminen vaatii poikkeuksetta joustavuutta kysynnän ja tarjonnan hallinnassa. Kun ajatellaan tulevaa sähköntuotantoa ja sähköverkon resurssitarpeita, kyse ei ole pelkästään sähköverkkoon tehtävistä investoinneista tai kapasiteetin lisäämisestä. Kysyntäpuolen joustavuus on elintärkeää; ilman sitä energiankulutus törmää jakelulinjojen, sähköasemien ja muuntajien fyysisiin rajoituksiin, sillä niitä ei ole mitoitettu kysynnän kasvuun nähden. Tätä joustavuutta voidaan hyödyntää verkon hallinnassa auttaen verkon organisoinnissa automaation ja rajapintojen ohjauksen avulla. Lisäksi käytettävissä on tehokkaita ja hyödyllisiä työkaluja, olipa kyseessä sitten sähköverkko, koti, datakeskukset tai rakennukset ja teollisuustoiminnot.
Eatonin sähköratkaisut ja asiantuntemuksemme ovat ratkaisevassa roolissa kriittisessä infrastruktuurissa lähes kaikkialla. Viimeisen sadan vuoden ajan ratkaisumme ovat toimineet sähkömittarin molemmilla puolilla. Nykyään tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme mahdollistaa sähkön kaksisuuntaisen virtauksen, mikä tarjoaa uutta joustavuutta sähköyhtiöille, datakeskuksille, teollisuudelle, kiinteistörakennuksille, kodeille ja muille kohteille. Havaitsemme myös uusia ja kipeästi kaivattuja yhteistyömahdollisuuksia toimialojen ja sovellusten sisällä ja niiden välillä dynaamisemman sähköverkon tukemiseksi.
Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Verkkoon kytkettävät UPS-laitteet voivat auttaa sekä tasoittamaan tekoälydatakeskusten kuormitusprofiileja että tukemaan taajuusvastetta alueilla, joilla uusiutuvien energialähteiden käyttöaste on suuri, ja samalla ne voivat tukea hätävirrantarpeita. Tavoite voidaan saavuttaa kahdella itsenäisellä vaihtosuuntaajalla; toinen vaihtosuuntaaja tukee datakeskuksen kuormitusta, kun taas toinen voi ottaa tai vapauttaa virtaa akusta tarvittaessa, kun verkon ylläpitäjä pyytää sitä. Tämä strategia tukee taajuuden vakauttamista ja sitä käytetään jo laajalti Euroopassa.
Teollisuuden ja datakeskusten kaltaisten suurten energiankuluttajien käyttämät mikrosähköverkot ja energian varastointijärjestelmät voivat myös tukea verkon vikasietoisuus- ja joustavuustavoitteita. Esimerkiksi ympäristöystävällistä energiaa tarjoava mikroverkko tuottaa yli puolet Arecibon tuotantolaitoksemme tarvitsemasta energiasta ja voi syöttää sähköä takaisin verkkoon, mikä tukee alueellista sähkön kysyntää. Mikroverkon ohjain tarjoaa tärkeitä reaaliaikaisia hallinta- ja optimointiominaisuuksia kuormituksen vaihtelun hallintaan.
Yli sadan vuoden ajan sähköverkon toimintaperiaate oli muuttumaton. Turvallisen, luotettavan ja kohtuuhintaisen sähkön toimittaminen edellytti sähkön siirtämistä (keskitetystä) tuotantopaikasta sinne, missä sitä tarvittiin.
Nykyään tämä todellisuus on kääntynyt päälaelleen uudenlaisen sähköverkon dynamiikan seurauksena. Vuosien tasaisen – tai jopa laskevan – kasvun jälkeen olemme nyt uuden kasvujakson alkuvaiheessa. Energiasiirtymän, sähköistämisen, (tekoäly)datakeskusten, uudelleenteollistumisen ja ympäristösäännösten kaltaiset megatrendit muokkaavat sähköverkkoa uudelleen. Sen takia sähköyhtiöt odottavat hyvää kasvua tuleviksi vuosikymmeniksi.
Perinteiset energiankuluttajat voivat tehdä paljon enemmän kuin vain vastaanottaa sähköä verkosta; he voivat nyt tuottaa, varastoida, hallita ja käyttää energiaa uusilla tavoilla. Tämä dynamiikka avaa uusia mahdollisuuksia ja strategioita sähköverkon hallintaan.
Yhdistämällä useiden sidosryhmien tärkeimmät tavoitteet sähköyhtiöt voivat jatkaa älykkäämmän, dynaamisemman ja joustavamman sähköverkon muokkaamista. Kuormituksen kasvuennusteiden ja sähköverkon tarpeiden täyttäminen tulevaisuudessa riippuu joustavuudesta ja älykkäistä strategioista, jotka hyödyntävät energiaresursseja uusilla tavoilla:
Vaikka sähköverkon joustavuuden lisäämiseksi on nykyään saatavilla useita erilaisia ratkaisuja, on välttämätöntä investoida enemmän kapasiteettiin, verkon hallintaan ja automaatioon sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön. Alan koulutus ja harjoittelu ovat avainasemassa kehityksen mukana pysymisessä, erityisesti energiajärjestelmien muuttuessa. Vahva yhteistyö toimittajien, asiakkaiden ja teollisuuden kanssa tuottaa uusia polkuja ja tehokkaampia strategioita. Elämme poikkeuksellisia aikoja. Tarvitsemme sähköä enemmän kuin koskaan. Sähköyhtiöt johtavat edelleen tietä, ja kaltaisemme laitevalmistajat tukevat niitä pyrkimyksissään mukauttaa sähköverkkoa uuden energiaympäristön tarpeisiin.
1Digitaalisen muutoksen käyttöönotto, toteutus ja laajentaminen tekoälyn myötä, 451 Researchin toimittama tiedonkeruu ja -analyysi, S&P Global Market Intelligence, 2024.
2Vuoden 2024 raportti Yhdysvaltain datakeskusten energiankulutuksesta, toimittaja Lawrence Berkley National Laboratory, joulukuu 2024.
3”Energiatrilemma” vaatii ainutlaatuisia ratkaisuja ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa, tiedonkeruun ja -analyysin suorittaja on ollut 451 Research, S&P Global Market Intelligence, 2024.
4Vuoden 2024 raportti Yhdysvaltain datakeskusten energiankulutuksesta, toimittaja Lawrence Berkley National Laboratory, joulukuu 2024.
5Sähköautojen tiimityötä: uusien toimintasääntöjen määrittäminen ajoneuvosta verkkoon -prosessille Energized by Edison International -uutiskirjeessä, huhtikuu 2024.
6Sähköistämisen esteeseen puuttuminen: asuinrakennusten sähköpaneelien kapasiteetti, toimittaja Pecan Street, elokuu 2021.
7Tietoon perustuvia oivalluksia sähköasiakkaille EPRI Journalissa, toukokuu 2018.