Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

Eatonin 3-vaiheisten UPS -järjestelmien lisävarusteet

Tarjoavat joustavia asennusvaihtoehtoja, jotka nopeuttavat käyttöönottoa ja auttavat säästämään arvokasta tilaa.

Eatonin 3-vaiheisten UPS -järjestelmien lisävarusteet

Eatonin 3-vaiheisten UPS -järjestelmien lisävarusteiden valikoima tarjoaa joustavia asennusvaihtoehtoja, jotka nopeuttavat käyttöönottoa ja auttavat säästämään arvokasta tilaa. Käytännölliseksi suunnitellut lisävarusteet mahdollistavat koordinoidut ratkaisut, jotka parantavat sekä turvallisuutta että luotettavuutta ja vähentävät samalla asennusaikaa ja kokonaiskustannuksia. Ne on suunniteltu, valmistettu ja testattu asianmukaisten standardien mukaisesti.

Eatonin akkukaapit

Eatonin ulkoiset akkukaapit (EBC:t) ovat turvallisia ja korkealaatuisia kotelointiratkaisuja akustoille. Niiden ulkonäkö ja käyttötuntuma ovat samanlaisia kuin Eatonin 3-vaiheisissa UPS -järjestelmissä. Esiasennettu kaappi vähentää paikanpäällä asennukseen tarvittavaa aikaa ja kustannuksia. Laitteisiin on pääsy etupuolelta ja hot swap -akkutorpeedot tai helposti liukuvat akkutelineet varmistavat kätevät huollot.

Eatonin superkondensaattorikaapit

3-vaiheisille UPS -järjestelmille tarkoitetut Eatonin superkondensaattorikaapit ovat hyvin vähän huoltoa tarvitseva ratkaisu lyhyen varakäyntiajan (<1 min) sovelluksiin. Superkondensaattori tarjoaa ratkaisuja tilanteisiin, jossa perinteiset akut eivät toimi: se sopii kuumiin ympäristöihin, paikkoihin, joissa ei ole mahdollisuutta vedyn poistoon, painorajoitetuille alueille tai paikkoihin, joissa akuston säännöllinen vaihtaminen on vaikeaa. Niitä voidaan skaalata helposti lisäämällä ylimääräinen rivi rinnakkain vanhojen kondensaattorien oheen.

Litiumioniratkaisut

Eatonin UPS-järjestelmää voidaan käyttää litiumioniakuilla, jotka vähentävät asennuksen vaatimaa tilaa ja painoa ja parantavat samalla akun ominaisuuksia, kuten lämpötilatoleranssia ja käyttöikää.

UPS-akkukytkimet

Eatonin UPS-akkukytkimet (UBS) ovat suojakoteloilla varustettuja akkukatkaisimia, joiden avulla voidaan vähentää räkkiakustojen suunnitteluun ja asentamiseen käytettyä aikaa.

Ulkoiset huolto-ohituskytkimet (MBS)

Ulkoiset huolto-ohituskytkimet (MBS) parantavat turvallisuutta ja luotettavuutta, koska ne mahdollistavat saumattomat siirto-ohitukset ja UPS-järjestelmän eristämisen huoltotilanteissa.

Eaton 93 STS

Eatonin 93 STS -sarja tarjoaa staattisia verkonvaihtokytkimiä, joilla verkon siirto onnistuu automaattisesti, saumattomasti ja luotettavasti yhdestä UPS-järjestelmästä toiseen.

Eaton synkronointivaihtoehdot

Eatonin synkronointivaihtoehdot säilyttävät synkronoinnin sellaisten UPS-laitteiden välillä, jotka saavat virtaa eri virtalähteistä. Tämä takaa Eaton 93 STS:n minimaaliset siirtoajat, kun UPS-järjestelmä vaihdetaan toiseen, mikä minimoi moottorin kuorman käynnistysvirtapiikit siirtojen aikana.

Materiaalit