Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

Eatonin uusi huipputekninen tuotantolaitos Vantaalla, Suomessa 

Uusi tuotantolaitoksemme Vantaalla, on rakennettu vastaamaan EnergyAware-järjestelmien häiriöttämän sähkönsyötön (UPS-laite) kasvavaan kysyntään. UPS-järjestelmien kysyntä on erityisen suurta datakeskussektorilla, jossa tekoälysovellusten ja digitaalisen tiedonhallinnan suuret prosessointivaatimukset tekevät jatkuvasta virransyötöstä elintärkeää.

Eatonin uusi tuotantolaitos on suunniteltu 3-vaiheisten UPS-tuotteiden tutkimus- ja kehitystoimintaa, tuotantoa, varastointia, myyntiä ja huoltoa varten. Se vastaa kasvavaan kysyntään erityisesti datakeskuksissa, liike- ja teollisuusrakennuksissa sekä terveydenhuoltoalalla.

Vantaan kampus korvaa pienemmän Espoon tehtaan, Suomessa, jossa valmistimme 3-vaiheista UPS- ja tehomuunnosteknologiaa vuodesta 1962 lähtien.

"Liiketoimintamme kasvaa niin nopeasti, että kasvoimme ulos edellisen tehtaamme kapasiteetista pääkaupunkiseudulla. Uudet tilamme ovat paljon suuremmat, ja suunniteltu tukemaan erinomaista asiakaskokemusta." 

Alex Santau, Liiketoimintayksikön johtaja, Critical Power Solutions, Electrical Sector, EMEA

Rakennettu tiukkojen kestävän kehityksen standardien mukaisesti

Uusi tuotantolaitos auttaa meitä etenemään kohti vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteitamme. Se on ympäristöystävällinen, älykäs, nykyaikainen, EHS-suuntautunut, helposti saavutettavissa ja tarjoaa erinomaisen kokemuksen sekä asiakkaille että työntekijöille. Tuotantolaitoksen kestävyys on huomattavaa, sillä rakennuksen ja sen toiminnan energiatehokkuusominaisuudet on suunniteltu huippuluokkaiseksi ja ISO 50001-standardin mukaisiksi.

Unohtumaton asiakaskokemus: Eaton Power Tour -kierrokset

Virtuaaliset tai paikan päällä tehtävät Power Tour -kierrokset tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden tutustua ja nähdä, miten Eatonin 3-vaiheisia UPS-tuotteita valmistetaan ja testataan. Power Tour -kierrokset sisältävät esittelyjä, "entä jos" -skenaarioita ja mahdollisuuden keskustella Eatonin asiantuntijoiden kanssa, jotka pystyvät parhaiten auttamaan sinua ratkaisemaan vaikeimmat haasteesi. Tuote-esittelyissä pääset näkemään Eatonin teknologioita ja UPS-laitteiden suorituskykyä muuttuvissa olosuhteissa, mahdollistaen kokemaan omakohtaisesti, että Eaton tuottaa laatua ja innovaatioita.

Ota yhteyttä paikalliseen Eatonin tiimiin ja keskustele seuraavista vapaista Power Tour -tilaisuuksista.

Valmiina todentamaan lupauksemme tehdastarkastuksella

Kaikille Eatonin tuotantolaitoksissa valmistetuille UPS-järjestelmille tehdään tavanomaiset tehdastestit laadunvarmistusta varten ennen toimitusta. Jos haluat laajemman testauksen, voit tilata FAT-tehdastarkastuspalvelun (Factory Acceptance Testing). Tarjoamme FAT-palvelua asiakkaille, jotka haluavat lisätestejä varmistaakseen, että tuote täyttää määritellyt vaatimukset, suunnittelukriteerit ja toiminnot ennen sen toimittamista. FAT-palvelut voidaan suorittaa henkilökohtaisesti tai etänä. Toivotamme sinut tervetulleeksi Vantaan tehtaallemme testaamaan tuotteitasi. Jos et pääse mukaan, FAT-testi voidaan suorittaa ja raportoida myös erillisesti.

Upeat uramahdollisuudet odottavat sinua Vantaalla

Tiimimme Vantaalla on kiireinen — luoden uusia mahdollisuuksia rakentaa laadukkaita tuotteita ja palvellla asiakkaita ympäri maailmaa. Kaikki tapahtuu täällä. Eaton on globaali toimija, joka työskentelee maailman tämän hetken elinvoimaisimmilla teollisuudenaloilla: energiamurroksessa ja sähköistämisessä. Haluatko olla osa tätä upeaa tiimiä Vantaalla ja saada mahdollisuuden työskennellä uskomattomien projektien parissa? Jos vastasit kyllä, tutustu tarjolla oleviin uramahdollisuuksiin ja liity Talent Network -verkostoomme.

Tämä on jännittävä työpaikka kriittisen energia-alan ammattilaisille. Meillä on uudet tilat ja elinvoimaiset yhteydet kansainväliseen tutkimus- ja kehitysverkostoon. Kehitämme parhaillaan uusia tuotteita, kuten kompakti ja erittäin tehokas Eaton 9395X UPS, joka juuri otettiin tuotantoon ja jota myydään jo maailmanlaajuisesti. On hyvin todennäköistä, että kasvamme tulevaisuudessa entisestään.

Francesca Buckley, Vantaan tuotantotilojen tehtaanjohtaja
eaton-factory-opening-9395x-en-us.jpg

Olemme tuoneet markkinoille älykkään, tilaa säästävän, häiriöttömän sähkönsyötönlaitteen (UPS) hyperskaala- ja colocation -datakeskussegmentille — Eaton 9395X UPS.

Uusin UPS-järjestelmä tarjoaa korkeimman tason kestävyyttä, turvallisuutta ja luotettavuutta, jotta asiakkaamme voivat saavuttaa kestävyystavoitteensa.