Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*
  • Sähköauton lataus

    Tutustu valikoimaamme sähköautojen latausasemia. Tarjoamme kattavan valikoiman sähköautojen AC- ja DC-latausasemia, energianhallintajärjestelmiä ja edistyneitä ohjelmistoja, joita tarvitaan latausasemien integroimiseksi turvallisesti kaikentyyppisiin rakennuksiin.
    Ota yhteyttä asiantuntijoihimme Mikä latausasema on oikea sinulle?

AC-latausasemat

  • Liitintyyppi: Tyypin 2 kaapeli
  • Teho: 3,7–22 kW
  • Käyttökohteet: omakotitalot, taloyhtiöt
  • Turvallinen sähköauton lataus, joka perustuu hyväksi todistettuun latausteknologiaan
  • Kätevä lataus sopii kaikentyyppisten yksityisten sähköajoneuvojen lataamiseen

GREEN MOTION HOME

AC-latausasema kotiin

ES-PQD-EVCI-GMH-CABLE_C.jpg

GREEN MOTION BUILDING

Sähköauton latausasema

ES-PQD-EVCI-GMB-CABLE_C.jpg

DC-latausasemat

  • Liitintyyppi: CCS tai CHAdeMO
  • Teho: 22–66 kW
  • Käyttökohteet: julkiset ja yksityiset pysäköintikohteet
  • Nopeat latausratkaisut
  • Turvallinen tunnistautuminen ja maksaminen RFID:n avulla

GREEN MOTION DC 22

Sähköauton latausasema julkisiin käyttökohteisiin

eaton-greenmotion-dc22-wall-center-b-ns.jpg

GREEN MOTION DC 44/66

Nopea sähköauton latausasema

Green motion DC 44 66

Sähköautojen lataamiseen tarkoitettu ohjelmisto

  • Hallinnoi käyttäjiä, pääsynvalvontaa ja hinnoittelua
  • Hallinnoi yksityisiä ja julkisia sähköautojen latausasemia, niiden näkyvyyttä ja käyttöoikeuksia
  • Hallinnoi rahoitussääntöjä, energiakustannuksia ja maksuja useiden kanavien kautta
  • Täysi hallinta sujuvaa huoltoa varten
  • Kehittyneet tilastotieto-ominaisuudet
  • Ohjelmisto saatavilla myös ilman tuotemerkkiä

CHARGING NETWORK MANAGER

Ohjelmisto sähköautojen latausasemille

Tutustu Building Energy Management -ohjelmistoon

Monimutkaisten sähkövirtojen valvonta ja ohjaus on olennaisen tärkeää energiakeskusten toiminnalle. Saavutettuja hyötyjä ovat hiilidioksidipäästöjen väheneminen ja energiankustannussäästöt ilman, että  rakennuksen käyttäjien viihtyvyys kärsii. Building Energy Management -ohjelmistomme tarjoaa all-in-one-ratkaisun energiakeskuksen hallinnointiin.

Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet usein kysyttyjä kysymyksiä koskien latausasemien toiminnallisuutta,
toimintoja ja asennusta sekä perustietoja sähköautojen latauksesta. Mikäli olet kiinnostunut lukemaan yksityiskohdista, lue lisää UKK-sivultamme.

Energiamurros voi parantaa rakennusinfrastruktuurisi suorituskykyä

Lue lisää energianhallinnasta ja digitaalisista hallintaratkaisuistamme, joiden avulla voit optimoida kustannuksia, hallita tuottoja ja latausasemia sekä koko latausverkostoa. Latausratkaisumme avulla voit integroida energiavarastointijärjestelmiä ja hyödyntää V2G-ominaisuutta (Vehicle to Grid), jolloin hyödyt Buildings as a Grid -lähestymistapamme eduista.
  • Asiakastarinat

    Lue lisää, kuinka Eaton tukee asiakkaitaan tehokkaasti sähköautojen latauslaitteiden integroimisessa rakennuksiin.