Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

107261

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Drive, on rear, 3p, lockable, red, 2

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
107261
EAN
4015081070244
Product Length/Depth
184 mm
Product Height
165 mm
Product Width
136 mm
Product Weight
0.94 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA certified
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
IEC60947

Tekniset tiedot - mekaaniset

Color
Black
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X. 12
Locking facility
Lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.