Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

125NHG02BI
NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 02

Fuse-link, LV, 125 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, dual indicator, insulated gripping lugs

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
125NHG02BI
EAN
5027590430067
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
39 mm
Product Weight
0.409 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Lisävarusteet

Suitable for
Microswitch BVL50

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
125 A
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC

Tuotteen tekniset tiedot

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
Yes

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.