Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

170E3915

Fuse-link, high speed, 25 A, DC 4000 V, compact size 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, with indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
170E3915
EAN
5996516006467
Product Length/Depth
414 mm
Product Height
70 mm
Product Width
57 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
25 A
Class
Class aR
Interrupt rating
60 kAIC
Voltage rating
4000 V
Watt losses
28 W

Tuotteen tekniset tiedot

Application
traction
Fitted with:
Single slot tags
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Fuse size
1*

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.