Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

170M5500

Fuse-link, high speed, 1000 A, AC 1100 V, size 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, single indicator

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M5500
EAN
5027590457521
UPC
051712261470
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
818 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Sähköiset tiedot

Amperage Rating
1000 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2350000 at 1000 V
Interrupt rating
100 kAIC
Pre arc (I2T)
480000
Voltage rating
1100 V
Watt losses
135 W

Tuotteen tekniset tiedot

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
2
Fuse type
Flush end
BKN/90 Type K Indicator for Micro

Vientituotteen tekniset tiedot

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Todenna tuote

Syötä 16–17 numeron sarjanumerosi
Antamasi sarjanumero ei saa sisältää erikoismerkkejä. Antamasi sarjanumero on virheellinen, sillä siinä pitäisi olla 16 tai 17 numeroa. Antamaasi sarjanumeroa ei löytynyt. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi sarjanumero ei vastaa tuotetta. Tarkista tuotteesi sarjanumero ja yritä uudelleen. Napsauta täältä jotta voit siirtyä antamasi sarjanumeron tuotesivulle Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Sarjanumero
Nollaus Eatonin mukaan sarjanumero on epäilyttävä, yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Eaton ei tunnista sarjanumeroa, ja se on virheellinen. Käytä tätä lomaketta ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Anna 6-numeroinen todennuskoodi
Antamasi tuote on epäilyttävä! Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Antamasi todennuskoodi ei vastaa tämän sarjanumeron tietoja. Yritä uudelleen tai ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Virheellinen todennuskoodi. Pituuden on oltava 6 merkkiä ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi. Todennuskoodi vaaditaan ilmoita tästä ongelmasta lisäavun saamiseksi.
Suorita Captcha-vahvistus ennen todennusta.
Ota yhteyttä ongelmasta ilmoittamiseksi
Authenticate before accessing Test Reports
x
Ilmoita ongelmasta
Anna koko nimesi.
x
Kiitos, ongelmasi on lähetetty. Tuotetiimimme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.