Lataa dokumentti () / 20
Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

170M6007

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 3000 V, size 3, 75 x 96 x 290 mm, aR, IEC, single indicator

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6007
EAN
5996516017227
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
90 mm
Product Width
362 mm
Product Weight
1235 g
Certifications
IEC 60269-4

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Voltage rating
3000 V
Voltage type
AC
Watt losses
175 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class aR

Product specification

Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/Type K Indicator for Micro
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Fuse size
3

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.