Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

171920

Eaton DX Braking resistance, IP20, 22 Ω, 5.1 kW, For use with: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General specifications

Product Name
Eaton DX Braking resistor
Catalog Number
171920
EAN
4015081684199
Product Length/Depth
310 mm
Product Height
450 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
15.5 kg
Certifications
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL
Certified by UL for use in Canada
UL508
C22.2
UL File No.: E300273

Suunnittelun todentaminen
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
Sähköluokitus

Voltage rating - max
1000 V

Yleistä

Accessory/spare part type
Breaking resistance
Degree of protection
IP20
IP00
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DA1
DC1
DG1
DM1

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.