Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*
Keskeytetty

212116

Eaton Distribution parts. Extension terminal, 25qmm

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
212116
EAN
4015082121167
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
RoHS conform

Tuotteen tekniset tiedot

Width clamp
8.5 mm
Busbar thickness - max
7.3 mm
Busbar thickness - min
0 mm
Busbar width - max
8.5 mm
Busbar width - min
0 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
100 A
Suitable for
Round conductor connection
Sector conductor connection
Strip conductor connection
Other
Rated operational current
100 A

Vientituotteen tekniset tiedot

eCAD model

Piirrokset

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.