Tietohaku
Lataa dokumentti () / 20
We make what matters work*

216402

Eaton Moeller® series M22 Mounting ring tool

Yleiset tiedot

Product Name
Eaton Moeller® series M22 mounting tool
Catalog Number
216402
EL Number
2336161
EAN
4015082164027
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
0.02 kg
Certifications
UL/CSA certification not required

Ympäristön olosuhteet

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Tiedonsiirto

Connection to SmartWire-DT
No

Yleistä

Model
Mounting wrench
Used with
Threaded ring

Vientituotteen tekniset tiedot

Huom: Jos tiedosto/tiedostoja puuttuu .zip-latauksesta, joukkolataus ei tue tiedostotyyppiä.